(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防毒マスク(低濃度用0.1%以下) GM76-S・GM70D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防毒マスク(低濃度用0.1%以下) GM76-S・GM70D

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,973円
税込単価
5,470円

【特長】・伝声器付きで、マスクをつけたままでも、会話が明瞭。・吸収缶CA-10...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスク本体
  • 商品用途:
    防毒
  • 規格:
    TN
  • サイズ:
    M
  • JANコード:
    4959382101606
  • メーカー商品名:
    防毒マスクGM70D
  • メーカー型番:
    GM70D
  • アズワン型番:
    8-3016-11
  • 材質:
    面体/NBR(ニトリルゴム)
  • 特長:
    伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭にできます。
  • 脚注:
    吸収缶は付属していません。
  • 国家検定番号:
    第TN16号
  • 仕様詳細:
    伝声器付き
  • 重量(g):
    165

(i)ご注意

  • 画像は「1-8897-01」の型番になります。吸収缶は付属しておりません。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GM70D

1個

4,973( 5,470円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・伝声器付きで、マスクをつけたままでも、会話が明瞭。
・吸収缶CA-104NIIシリーズが取り付けられるタイプ。
適合吸収缶:CA-104N2シリーズ、CA-104Sシリーズ、CA-107L/OV

(i)ご注意

  • 画像は「1-8897-01」の型番になります。吸収缶は付属しておりません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防毒マスク(低濃度用0.1%以下) GM76-S・GM70Dの型番GM70Dのページです。
型番GM70Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防毒マスク(低濃度用0.1%以下) GM76-S・GM70D

防毒マスク(低濃度用0.1%以下) GM76-S・GM70D

    防毒マスク(低濃度用0.1%以下) GM76-S・GM70D (TN規格)

    防毒マスク(低濃度用0.1%以下) GM76-S・GM70D (TN規格)

      防毒マスク(低濃度用)

      防毒マスク(低濃度用)

        防毒マスク 6000シリーズ

        防毒マスク 6000シリーズ

          防毒マスク(低濃度用0.1%以下) GM81S

          防毒マスク(低濃度用0.1%以下) GM81S

            防毒マスク R-5-08

            防毒マスク R-5-08

              直結小型式防毒マスク GM28

              直結小型式防毒マスク GM28

                防毒マスク(ガス濃度0.1%以下)

                防毒マスク(ガス濃度0.1%以下)

                  防毒マスク GM76-SM/Eサイズ

                  防毒マスク GM76-SM/Eサイズ

                    防毒マスク面体 (防塵マスク兼用) 吸収缶(2個入) アンモニアガス用

                    防毒マスク面体 (防塵マスク兼用) 吸収缶(2個入) アンモニアガス用

                      直結小型式防毒マスク GM70D

                      直結小型式防毒マスク GM70D

                        防毒マスク GM78SM/E・キャップ 50517

                        防毒マスク GM78SM/E・キャップ 50517

                          直結式防毒マスク(中濃度用1.0%以下)

                          直結式防毒マスク(中濃度用1.0%以下)

                            メーカー 重松製作所 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン コクゴ アズワン コクゴ スリーエムジャパン コクゴ アズワン アズワン
                            通常価格 4,973円 2,420円 3,120円 3,555円 5,570円 2,004円 3,109円 2,366円 2,500円 3,532円 7,300円 760円 2,800円
                            通常出荷日 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   7日目   1日目   8日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 - - マスク本体 - - - - -
                            商品用途 防毒 防毒 防毒 防毒 防毒 - - 防毒 - - - 防毒 -
                            規格 TN TN TN - TN - - TN - - - - -
                            サイズ M - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4959382101606 - - - - - - - - - - - -

                            防毒マスク(低濃度用0.1%以下) GM76-S・GM70Dのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防毒マスク本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました