(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐切創・耐溶剤・静電気対策手袋 ダイローブ320B L(ダイヤゴム)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐切創・耐溶剤・静電気対策手袋 ダイローブ320B L(ダイヤゴム)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,315円
税込単価
4,747円

【特長】・導電性能のある素材を使用し、アラミド繊維を使用した耐切創溶剤手袋です...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 厚さ(mm):
    1.4
  • 全長(cm):
    30.0
  • 材質:
    アラミド繊維+導電繊維+ポリウレタン
  • アズワン型番:
    62-2693-13
  • 電気抵抗値(Ω):
    103~107

(i)ご注意

  • 手袋だけでは導電効果がありませんので、静電気対策された環境でご使用ください。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D320BL

1個

4,315( 4,747円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・導電性能のある素材を使用し、アラミド繊維を使用した耐切創溶剤手袋です。
・使用可能溶剤:アセトン、メタノール、IPA(イソプロピルアルコール)など。
・ゴム特有の臭いがせず、快適にご使用いただけます。

(i)ご注意

  • 手袋だけでは導電効果がありませんので、静電気対策された環境でご使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

耐切創・耐溶剤・静電気対策手袋 ダイローブ320B L(ダイヤゴム)の型番D320BLのページです。
型番D320BLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐切創・耐溶剤・静電気対策手袋 ダイローブ320B L(ダイヤゴム)

耐切創・耐溶剤・静電気対策手袋 ダイローブ320B L(ダイヤゴム)

    ブチル手袋 男性用サイズ

    ブチル手袋 男性用サイズ

      ダイローブ手袋 ダイローブ(R)640

      ダイローブ手袋 ダイローブ(R)640

        静電気対策用手袋 ダイローブH4

        静電気対策用手袋 ダイローブH4

          バイトン(R)グローブ

          バイトン(R)グローブ

            静電気対策用手袋 ダイローブ300WN

            静電気対策用手袋 ダイローブ300WN

              耐透過・耐溶剤用 ダイローブ

              耐透過・耐溶剤用 ダイローブ

                ブチル手袋 Lサイズ

                ブチル手袋 Lサイズ

                  作業用手袋 耐シンナー手袋

                  作業用手袋 耐シンナー手袋

                    ダイローブ730

                    ダイローブ730

                      耐油ビニールコート手袋(3双入り)

                      耐油ビニールコート手袋(3双入り)

                        耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号A型 すべり止め付

                        耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号A型 すべり止め付

                          ダイローブ手袋 223 Lサイズ

                          ダイローブ手袋 223 Lサイズ

                            メーカー ダイヤゴム NORTH アズワン ダイヤゴム アズワン ダイヤゴム ダイヤゴム NORTH 三重化学工業 コクゴ コーコス信岡 ミドリ安全 コクゴ
                            通常価格 4,315円 9,671円 4,100円 904円 29,020円 2,637円 3,834円 7,847円 2,146円 22,310円 1,190円 4,007円 2,320円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   3日目   1日目   7日目  
                            使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 静電気防止 耐油・耐溶剤 静電気防止 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 - 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤
                            厚さ(mm) 1.4 - - 0.1 - 1.75(裏地含) 0.45 - - - - - -
                            全長(cm) 30.0 - - 30.0 - 26.0 33.0 - - - - - -
                            材質 アラミド繊維+導電繊維+ポリウレタン - - - - - - - - - - - -
                            アズワン型番 62-2693-13 - - - - - - - - - - - -

                            耐切創・耐溶剤・静電気対策手袋 ダイローブ320B L(ダイヤゴム)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました