(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

おたふく手袋 冷凍庫用革手袋 416

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

おたふく手袋 冷凍庫用革手袋 416

通常単価(税別)
9,500円
税込単価
10,450円

冷凍作業に適した厚手タイプで耐熱・耐冷の革手袋。イエロータイプ。

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐熱・耐冷
  • 商品タイプ:
    革手
  • 色:
    イエロー
  • メーカー商品名:
    冷凍庫用革手袋416 厚手タイプ
  • JANコード:
    4970687000449
  • 詳細タイプ:
    厚手タイプ
  • 甲材質:
    綿
  • メーカー型番:
    416
  • 全長(mm):
    270
  • アズワン型番:
    6-6199-01
  • 特長:
    厚手タイプの冷凍作業用手袋です。
  • 手平幅(mm):
    150
  • 掌材質:
    牛革

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

416

1個

9,500( 10,450円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

冷凍作業に適した厚手タイプで耐熱・耐冷の革手袋。
イエロータイプ。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

おたふく手袋 冷凍庫用革手袋 416の型番416のページです。
型番416に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

おたふく手袋 冷凍庫用革手袋 416

おたふく手袋 冷凍庫用革手袋 416

    冷凍庫用革手袋,耐熱・耐冷

    冷凍庫用革手袋,耐熱・耐冷

      1411 極寒ソフト起毛防寒

      1411 極寒ソフト起毛防寒

        クライオグローブ/耐寒用手袋

        クライオグローブ/耐寒用手袋

          低温手袋 リストタイプ

          低温手袋 リストタイプ

            低温手袋 セミロングタイプ

            低温手袋 セミロングタイプ

              防寒手袋 ソフトビニスター防寒用

              防寒手袋 ソフトビニスター防寒用

                耐寒用手袋 完全・生活防水タイプ

                耐寒用手袋 完全・生活防水タイプ

                  耐寒用手袋

                  耐寒用手袋

                    トワロン冬作業用

                    トワロン冬作業用

                      ホットエースプロライト

                      ホットエースプロライト

                        PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ) 3/4

                        PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ) 3/4

                          防寒手袋 トワロン防寒用

                          防寒手袋 トワロン防寒用

                            メーカー おたふく手袋 アズワン アトム(安全・保護用品) 東京硝子器械 アイシス アイシス 東和コーポレーション(ビニスター) 東京硝子器械 アイシス 東和コーポレーション(トワロン) おたふく手袋 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン)
                            通常価格 9,500円 9,500円 776円 36,202円 30,618円 33,092円 742円 29,802円 37,216円 667円 1,499円 795円 855円
                            通常出荷日 1日目   1日目   8日目   6日目~   1日目   1日目   1日目~   6日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~  
                            使用用途 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐油・耐溶剤 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 - 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 - 耐熱・耐冷 - 耐熱・耐冷
                            商品タイプ 革手 革手 ニトリルゴム - その他 その他 - - その他 - - - 天然ゴム
                            イエロー - - - - - - - - - ブラック×グレー - -
                            メーカー商品名 冷凍庫用革手袋416 厚手タイプ - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4970687000449 - - - - - - - - - 4970687291144 - -

                            おたふく手袋 冷凍庫用革手袋 416のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました