(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ショーワグローブ 腕カバー 935

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ショーワグローブ 腕カバー 935【12個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,270円
税込単価
2,497円

【特長】・両端はズリ落ちを防止し、ゴムバンド付きです。・手首部分は2重ゴムにし...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フリー
  • 色:
    透明
  • 長さ(cm):
    380
  • 品名:
    腕カバー
  • 品番:
    935
  • TGKコード:
    0404870405
  • TGK型番:
    0404-87-04-05
  • 材質:
    塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤使用)
  • 内容量:
    12双

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

935

12双

1パック

12個入り

2,270( 2,497円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・両端はズリ落ちを防止し、ゴムバンド付きです。・手首部分は2重ゴムにし、締め付けを緩和します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ショーワグローブ 腕カバー 935の型番935のページです。
型番935に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ショーワグローブ 腕カバー 935

ショーワグローブ 腕カバー 935

    腕カバー 0404-87-04-05

    腕カバー 0404-87-04-05

      【防水】腕カバー

      【防水】腕カバー

        ナイロン腕カバー タック付 FT-5105 黒

        ナイロン腕カバー タック付 FT-5105 黒

          異物混入防止バンド(リストバンド)

          異物混入防止バンド(リストバンド)

            異物混入防止バンド(フットバンド)

            異物混入防止バンド(フットバンド)

              ビニール腕カバー 防水タイプ 104-34201

              ビニール腕カバー 防水タイプ 104-34201

                腕カバー付厚手手袋

                腕カバー付厚手手袋

                  異物混入防止バンド

                  異物混入防止バンド

                    腕用バンド(2個入)

                    腕用バンド(2個入)

                      綿帆布製手首カバー

                      綿帆布製手首カバー

                        No.935腕カバー 12双 ホワイト 30袋

                        No.935腕カバー 12双 ホワイト 30袋

                          腕カバー 1双入

                          腕カバー 1双入

                            メーカー ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ミドリ安全 アズワン アズワン コクゴ ケニス アズワン トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン トラスコ中山
                            通常価格 2,270円 3,921円 4,125円 278円 656円 656円 179円 1,750円 670円 1,046円 1,651円 85,670円 336円
                            通常出荷日 9日目   2日目   1日目   9日目   1日目~   1日目   9日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   7日目   1日目  
                            商品タイプ フリー フリー 防水 - フリー フリー - - フリー - - - フリー
                            透明 透明 透明 ブラック - - - - - 他色 ブラック - ブラック
                            長さ(cm) 380 380 38 - - - - - - - - - -
                            品名 腕カバー 腕カバー - - - - - - - - - - -
                            品番 935 935 - - - - - - - - - - -

                            ショーワグローブ 腕カバー 935のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました