(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Fineオイルバス FWB-120(Rt+5~199℃)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Fineオイルバス FWB-120(Rt+5~199℃)

通常単価(税別)
59,274円
税込単価
65,201円

デジタルスイッチの温度設定で設定温度の確認ができ、操作も簡単です。シリコン製火...

詳細情報を確認する

  • ヒーター容量(W):
    200
  • 電源:
    100V
  • 電源詳細:
    AC100V 50/60Hz 2A
  • メーカー品番:
    FWB-120
  • TGKコード:
    0692632429
  • TGK型番:
    0692-63-24-29
  • 商品タイプ詳細:
    オイルバス
  • タイプ:
    定温
  • 温度範囲(℃):
    Rt+5~199
  • 槽内寸法(mm):
    120φX80H
  • 重量(kg):
    0.73
  • 特長1:
    デジタルスイッチの温度設定で設定温度の確認ができ、操作も簡単です。
  • 特長2:
    シリコン製火傷保護シートが、実験操作の安全をはかります。
  • 温度精度(℃):
    ±0.5~1℃(撹拌時)
  • 温度調節器:
    白金測温抵抗体 時分割比例制御、デジタル設定
  • 付属品:
    火傷保護シート(シリコン)2枚付き、固定棒100mm
  • 脚注:
    転倒・落下防止の固定棒が標準付属品です。スタンドに固定の際ご使用ください。下記写真は、固定棒取付け例です。
  • バス材質:
    SUS304
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

FWB-120 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FWB-120

1台

1個

59,274( 65,201円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

デジタルスイッチの温度設定で設定温度の確認ができ、操作も簡単です。シリコン製火傷保護シートが、実験操作の安全をはかります。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Fineオイルバス FWB-120(Rt+5~199℃)の型番FWB-120のページです。
型番FWB-120に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Fineオイルバス FWB-120(Rt+5~199℃)

Fineオイルバス FWB-120(Rt+5~199℃)

    Fineオイルバス FWB-240(Rt+5~199℃)

    Fineオイルバス FWB-240(Rt+5~199℃)

      Fineオイルバス FWB-180(Rt+5~199℃)

      Fineオイルバス FWB-180(Rt+5~199℃)

        Fineオイルバス FWB-120(TGK)

        Fineオイルバス FWB-120(TGK)

          Fineオイルバス FWB-180(TGK)

          Fineオイルバス FWB-180(TGK)

            Fineオイルバス FWB-240(TGK)

            Fineオイルバス FWB-240(TGK)

              ウォーターバスFWB-24S保護シート付(TGK)

              ウォーターバスFWB-24S保護シート付(TGK)

                ウォーターバスFWB-24S保護シート付(Rt+5~90℃)

                ウォーターバスFWB-24S保護シート付(Rt+5~90℃)

                  恒温オイルバス(TGK)

                  恒温オイルバス(TGK)

                    Fineウォーターバス FWB-21B(Rt+5~95℃)

                    Fineウォーターバス FWB-21B(Rt+5~95℃)

                      デジタル式オイルバス FOB-240D(室温+5~250℃)

                      デジタル式オイルバス FOB-240D(室温+5~250℃)

                        恒温オイルバス(内容積 約1.1~6L)

                        恒温オイルバス(内容積 約1.1~6L)

                          恒温油槽(内容積21L)

                          恒温油槽(内容積21L)

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京理化器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 トーマス科学
                            通常価格 59,274円 67,786円 60,729円 59,274円 60,729円 67,786円 48,602円 48,602円 106,604円 39,000円 78,286円 106,604円 195,015円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   2日目   2日目   2日目   2日目   6日目   17日目   2日目   6日目   17日目   8日目  
                            ヒーター容量(W) 200 700 350 200 350 700 500 500 - - 1000 - -
                            電源 100V 100V 100V 100V 100V 100V 100V 100V - 100V 100V - 100V
                            電源詳細 AC100V 50/60Hz 2A AC100V 50/60Hz 7A AC100V 50/60Hz 4A AC100V 50/60Hz 2A AC100V 50/60Hz 4A AC100V 50/60Hz 7A AC100V 50/60Hz 5A AC100V 50/60Hz 5A - AC100V 50/60Hz 8A 三芯接地プラグ付き電源コード AC100V 10A 50/60Hz - -
                            メーカー品番 FWB-120 FWB-240 FWB-180 FWB-120 FWB-180 FWB-240 FWB-24S FWB-24S - FWB-21B FOB-240D - -
                            TGKコード 0692632429 0692632432 0692632430 0692632429 0692632430 0692632432 0692632431 0692632431 - 0692632433 0692632453 - -

                            Fineオイルバス FWB-120(Rt+5~199℃)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました