(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真空ポンプVP0435A 72156

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

真空ポンプVP0435A 72156

通常単価(税別)
43,754円
税込単価
48,129円

【特長】装置組込み用です。・電源コードなし。・コンパクトで低騒音・低振動となっ...

詳細情報を確認する

  • TGK型番:
    0904-64-51-13

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

72156

1個

43,754( 48,129円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】装置組込み用です。
・電源コードなし。
・コンパクトで低騒音・低振動となっています。
・メンテナンスが容易で、なおかつ長寿命です。
【商品仕様】
・リニアピストン駆動
・型式:VP0435A
・到達圧力(kPa):-46.7
・開放時流量(l/min):25
・吸気口:PT1/4
・電源:AClOOV 50/60Hz

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

真空ポンプVP0435A 72156の型番72156のページです。
型番72156に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空ポンプVP0435A 72156

真空ポンプVP0435A 72156

    真空ポンプVP0435A 0904-64-51-13

    真空ポンプVP0435A 0904-64-51-13

      東京硝子 真空ポンプ リニコン LV435A 05601

      東京硝子 真空ポンプ リニコン LV435A 05601

        東京硝子 真空ポンプ リニコン LV435A 0904-64-51-05

        東京硝子 真空ポンプ リニコン LV435A 0904-64-51-05

          真空ポンプ VP0940

          真空ポンプ VP0940

            真空ポンプ VP0660(50Hz)

            真空ポンプ VP0660(50Hz)

              真空ポンプ VP0140

              真空ポンプ VP0140

                東京硝子 真空ポンプ LV660(50Hz)04869

                東京硝子 真空ポンプ LV660(50Hz)04869

                  真空ポンプ LV660(60Hz)

                  真空ポンプ LV660(60Hz)

                    東京硝子 真空ポンプ LV660(50Hz)0904-64-51-03

                    東京硝子 真空ポンプ LV660(50Hz)0904-64-51-03

                      真空ポンプ VP0125

                      真空ポンプ VP0125

                        オイルミストトラップ OMT-C-100

                        オイルミストトラップ OMT-C-100

                          オイルミストトラップ CT-C-150

                          オイルミストトラップ CT-C-150

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス ケニス
                            通常価格 43,754円 43,754円 58,905円 55,239円 57,567円 55,239円 24,820円 58,343円 58,343円 58,343円 24,820円 19,799円 25,739円
                            通常出荷日 6日目   8日目   6日目   9日目   6日目   6日目   6日目   4日目   6日目   6日目   6日目   9日目   9日目  
                            TGK型番 0904-64-51-13 - 0904-64-51-05 - - - - 0904-64-51-03 - - - - -

                            真空ポンプVP0435A 72156のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました