(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

緑十字 コーンサイン標識

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

緑十字 コーンサイン標識

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,683円
税込単価
2,951円

【特長】・現在使っているコーンが標識に!!・現在、使用されているコーンに被せる...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 片面表示 オリジナルや両面タイプも製作できます。お気軽にお問い合わせください。 カラーコーン別売。

Loading...

製品特長・仕様

コーンサイン  製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

367102

レッド/ホワイト
この先立入禁止
NCS-2K

1個

2,683( 2,951円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・現在使っているコーンが標識に!!
・現在、使用されているコーンに被せるだけで、意味を持った標識に生まれ変わります
・しかも反射シートなので、暗い場所でも光が当たると注意を強調します

(i)ご注意

  • 型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 片面表示 オリジナルや両面タイプも製作できます。お気軽にお問い合わせください。 カラーコーン別売。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

緑十字 コーンサイン標識の型番367102のページです。
型番367102に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

緑十字 コーンサイン標識

緑十字 コーンサイン標識

    NCS-32K コーンサイン

    NCS-32K コーンサイン

      NCS-43K コーンサイン

      NCS-43K コーンサイン

        NCS-34K コーンサイン

        NCS-34K コーンサイン

          カラーコーン透明表示カバー (反射タイプ・無反射タイプ)

          カラーコーン透明表示カバー (反射タイプ・無反射タイプ)

            カラーコーン用立体表示カバー

            カラーコーン用立体表示カバー

              ミヅシマ カラーコーン用立体表示カバー

              ミヅシマ カラーコーン用立体表示カバー

                カラーコーン透明表示カバー

                カラーコーン透明表示カバー

                  コーン用ジョイント

                  コーン用ジョイント

                    メーカー 日本緑十字社 日本緑十字社 アズワン 日本緑十字社 日本緑十字社 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ユタカメイク エスコ
                    通常価格 2,683円 2,246円 2,766円 2,683円 999円 2,143円 1,672円 675円 680円
                    通常出荷日 1日目~   4日目   4日目   4日目   1日目~   4日目   1日目~   6日目   1日目   当日出荷可能
                    商品タイプ カラーコーン用オプション - - - カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション
                    オプション品 ステッカー - - - カバー カバー カバー カバー その他
                    サイズ(mm) 500×300×4 - - - - - - - -
                    材質1 表示部:反射シート、ベース:ポリプロピレン発泡 - - - - - - - -

                    緑十字 コーンサイン標識のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    367143
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    表示内容 備考

                    2,685円

                    ( 2,954円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    その他-NCS-43K

                    カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました