(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス容器 容量 20L~100L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス容器 容量 20L~100L

通常価格(税別)
155,979円 ~ 191,443円
税込価格
171,577円 ~ 210,587円

底板に傾斜を付けた貯蔵・排出容器です。かぶせ蓋付きのスタンダードなタイプです。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タンク
  • 材質:
    ステンレス
  • 仕様:
    バルブ付き
  • 排出ノズル:
    ヘルール型(1S)
  • 材質詳細:
    本体:ステンレス(SUS304)・内外面バフ研磨仕上げ、 手動二方ボールバルブ:ステンレス(SUS316L)、 バルブ用ガスケット:シリコンゴム
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

手動二方ボールバルブ付

  • 材質/[容器本体・袴、蓋、取っ手、クリップ・バンド]SUS304、[パッキン]シリコンゴム(食品衛生法適合品)、[ボールバルブ]SUS316L
  • 表面処理/内外面バフ研磨
  • 使用条件/大気圧(加減圧不可)

規格表

ステンレス容器 容量 20L~100L 規格表

外形図

ステンレス容器 容量 20L~100L 外形図
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量
メーカー商品名
JANコード
内径X高さ(mm)
型番
アズワン型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20L
ステンレス容器KTT-ST-30-BV
4560132184826
φ300×320
KTT-ST-30-BV
2-111-01

1個

155,979( 171,577円 )

12日目

35L
ステンレス容器KTT-ST-36-BV
4560132184833
φ360×380
KTT-ST-36-BV
2-111-02

1個

161,752( 177,927円 )

12日目

65L
ステンレス容器KTT-ST-43-BV
4560132184840
φ430×480
KTT-ST-43-BV
2-111-03

1個

172,474( 189,721円 )

13日目

  • 注文停止中
100L
ステンレス容器KTT-ST-47H-BV
4560132184857
φ470×620
KTT-ST-47H-BV
2-111-04

1個

191,443( 210,587円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

底板に傾斜を付けた貯蔵・排出容器です。かぶせ蓋付きのスタンダードなタイプです。
【特長】
・底板が排出方向に傾斜している為、液体が全て排出出来ます
・排出口が容器側面についているので、配管の取り回しが短く出来ます
・板厚はt1.0~t2.0の薄板で製作しており、移動や容器の洗浄の際に簡単に取り扱えます
・底の角は汚れが溜まりにくいR構造です
・ポンプを接続して送液出来ます

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス容器 容量 20L~100L

ステンレス容器 容量 20L~100L

    底部勾配型ステンレス容器 容量 20L~200L

    底部勾配型ステンレス容器 容量 20L~200L

      ステンレス加圧容器 容量 3L~20L

      ステンレス加圧容器 容量 3L~20L

        ステンレス加圧タンク

        ステンレス加圧タンク

          ステンレス加圧容器(液面計付) TMC

          ステンレス加圧容器(液面計付) TMC

            ステンレス加圧容器(液面計付) TM

            ステンレス加圧容器(液面計付) TM

              PTFEパッキン付底部勾配型ステンレス密閉容器 80L/100L

              PTFEパッキン付底部勾配型ステンレス密閉容器 80L/100L

                カラーパッキン付密閉容器(CTH-DGR)

                カラーパッキン付密閉容器(CTH-DGR)

                  ステンレス加圧容器 (TAシリーズ) 容量 1.3~3.4L

                  ステンレス加圧容器 (TAシリーズ) 容量 1.3~3.4L

                    小型真空反応容器

                    小型真空反応容器

                      メーカー MONOVATE(旧:日東金属工業) アズワン ユニコントロールズ ケニス アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                      通常価格 155,979円 99,896円 126,288円 96,900円 88,350円 61,958円 202,164円 17,500円 34,000円 106,700円
                      通常出荷日 12日目~   8日目~   10日目   14日目   10日目   10日目   19日目   8日目   1日目~   1日目  
                      商品タイプ タンク タンク - - - - タンク - - -
                      材質 ステンレス ステンレス - - - - ステンレス - - -
                      仕様 バルブ付き - - - - - - - - -
                      排出ノズル ヘルール型(1S) - - - - - - - - -
                      材質詳細 本体:ステンレス(SUS304)・内外面バフ研磨仕上げ、 手動二方ボールバルブ:ステンレス(SUS316L)、 バルブ用ガスケット:シリコンゴム - - - - - - - - -

                      ステンレス容器 容量 20L~100Lのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました