(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ショートパスフィルター SHPF-25Cシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SHPF-25C-440
ショートパスフィルター SHPF-25Cシリーズ SHPF-25C-440 フィルター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,900円
税込単価
32,890円

【特長】・鋭い立ち上がりで、短波長側の光を透過させ、長波長側の光をカットさせる...

詳細情報を確認する

  • 厚さ(mm):
    3.5

型番

SHPF-25C-440 解除

Loading...

商品情報を表示

SHPF-25C-440 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
透過帯域波長
透過帯域透過率
透過限界波長
カット帯域波長
カット帯域光学濃度(平均)
アズワン型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SHPF-25C-440

380~427nm
>平均93%
430nm
440~1010nm
6
61-6956-67

1個

29,900( 32,890円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋭い立ち上がりで、短波長側の光を透過させ、長波長側の光をカットさせることができる波長(色)分離用フィルターです。
・バイオイメージングやフローサイトメトリーに使用することができます。
・カット帯域では、OD5と優れた光遮断特性をもち、透過帯では平均90%を越える透過率をもつフィルターです。
・誘電体多層膜コートのため、膜による光の吸収はほとんどありません。
・※入射角度0°以外で使用した場合、透過率波長特性が変わる可能性があります。
・※一般的に、入射角度が大きい程、波長特性は短波長側へシフトします

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ショートパスフィルター SHPF-25Cシリーズの型番SHPF-25C-440のページです。
型番SHPF-25C-440に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ショートパスフィルター SHPF-25Cシリーズ

ショートパスフィルター SHPF-25Cシリーズ

    シグマ光機 ロングパスフィルター LOPF-25Cシリーズ

    シグマ光機 ロングパスフィルター LOPF-25Cシリーズ

      ラマン分光用フィルター RSF-25Cシリーズ

      ラマン分光用フィルター RSF-25Cシリーズ

        アズワン ロングパスフィルター LOPF-25Cシリーズ

        アズワン ロングパスフィルター LOPF-25Cシリーズ

          ノッチフィルター NF-25C05シリーズ

          ノッチフィルター NF-25C05シリーズ

            ハイパワー用偏光ビームスプリッター PBSHPシリーズ

            ハイパワー用偏光ビームスプリッター PBSHPシリーズ

              誘多膜キューブハーフミラー CSMHシリーズ

              誘多膜キューブハーフミラー CSMHシリーズ

                偏光ビームスプリッター PBSシリーズ

                偏光ビームスプリッター PBSシリーズ

                  シグマ光機 ウォラストンプリズム WPPシリーズ

                  シグマ光機 ウォラストンプリズム WPPシリーズ

                    可視域ダイクロイックフィルター DIF-50Sシリーズ

                    可視域ダイクロイックフィルター DIF-50Sシリーズ

                      メーカー シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機 アズワン アズワン シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機
                      通常価格 29,900円 25,900円 74,970円 25,900円 31,853円 57,950円 15,200円 28,358円 54,725円 25,000円
                      通常出荷日 15日目~   15日目~   15日目~   15日目~   15日目~   15日目~   15日目   15日目~   15日目   15日目~  
                      厚さ(mm) 3.5 3.5 - - - - - - - -

                      ショートパスフィルター SHPF-25Cシリーズのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      SHPF-25C-492
                      SHPF-25C-518
                      SHPF-25C-533
                      SHPF-25C-612
                      SHPF-25C-650
                      SHPF-25C-655
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      透過帯域波長 透過帯域透過率 透過限界波長 カット帯域波長 カット帯域光学濃度(平均) アズワン型番

                      34,900円

                      ( 38,390円 )
                      1個 あり

                      15日目

                      400~480nm>平均90%483nm492~1120nm661-6956-68

                      34,900円

                      ( 38,390円 )
                      1個 あり

                      15日目

                      445~485nm>平均90%488nm518~750nm561-6956-69

                      29,900円

                      ( 32,890円 )
                      1個 あり

                      15日目

                      380~520nm>平均90%522nm533~760nm661-6956-70

                      29,900円

                      ( 32,890円 )
                      1個 あり

                      15日目

                      509~591nm>平均90%599nm612~730nm461-6956-71

                      34,900円

                      ( 38,390円 )
                      1個 あり

                      15日目

                      360~634nm>平均85%638nm650~1120nm561-6956-72

                      29,900円

                      ( 32,890円 )
                      1個 あり

                      15日目

                      331~642nm>平均93%646nm655~800nm661-6956-73

                      実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました