(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ESDソフトチップ P-643J-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ESDソフトチップ P-643J-1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
900円
税込単価
990円

・P-643-J用替チップ【特長】・対象物に傷を付けないソフト素材のピンセット...

詳細情報を確認する

型番

P-643J-1 解除

Loading...

製品仕様

型番ESD対応有無先端タイプ先端チップ材質適用本体先端幅チップ長さESD管理値耐熱温度
P-643J-1あり標準ストレートエラストマーP-643-J3.0mm48mm1×10^12Ω80℃
外形図を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P-643J-1

1個

900( 990円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・P-643-J用替チップ
【特長】
・対象物に傷を付けないソフト素材のピンセット。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ESDソフトチップ P-643J-1の型番P-643J-1のページです。
型番P-643J-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ESDソフトチップ P-643J-1

ESDソフトチップ P-643J-1

    ESDソフトチップ P-640J-1

    ESDソフトチップ P-640J-1

      竹チップ P-855B-1

      竹チップ P-855B-1

        ESDチップ P-612S-1

        ESDチップ P-612S-1

          セラミックピンセット P-855-C用交換チップ

          セラミックピンセット P-855-C用交換チップ

            ESDチップ P-644S-1

            ESDチップ P-644S-1

              ESDチップ P-645S-1

              ESDチップ P-645S-1

                プラチップ P-644P-1

                プラチップ P-644P-1

                  先端チップ 黒ESD

                  先端チップ 黒ESD

                    ESDセラミックチップ P-646D-1

                    ESDセラミックチップ P-646D-1

                      プラチップ P-640P-1

                      プラチップ P-640P-1

                        ソフトチップ P-610G-1

                        ソフトチップ P-610G-1

                          セラミックチップ P-646C-1

                          セラミックチップ P-646C-1

                            メーカー ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン DUMONT ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン
                            通常価格 900円 900円 370円 430円 4,029円 790円 790円 410円 1,300円 2,840円 410円 900円 2,564円
                            通常出荷日 2日目   3日目   2日目   2日目~   2日目   2日目   2日目   3日目   4日目   2日目   2日目   2日目   2日目  
                            ESD対応有無 あり あり - - - あり あり なし - あり なし なし なし
                            先端タイプ 標準ストレート 標準ストレート 標準ストレート - 標準ストレート 先細りストレート その他 標準ストレート - 標準ストレート 標準ストレート 標準ストレート 標準ストレート
                            先端チップ材質 エラストマー エラストマー - - ポリエーテルエーケルケトン(PEEK) ポリエーテルエーケルケトン(PEEK) PBT - ジルコニアセラミック PBT エラストマー / ポリプロピレン ジルコニアセラミック
                            適用本体 P-643-J P-640-J P-855-B - - P-644-S P-645-S P-644-P - P-646-D P-640-P P-610□ P-646-C
                            先端幅(mm) 3.0 1.5 1.3 - - 0.6 6 0.6 0.3 0.8 1.2 2.0 0.8

                            ESDソフトチップ P-643J-1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            交換チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました