(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

取付ねじ(P-640シリーズ用) P-640-0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

取付ねじ(P-640シリーズ用) P-640-0【50個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
530円
税込単価
583円

・セラミックチップピンセット、P-640~650シリーズのESDチップピンセッ...

詳細情報を確認する

型番

P-640-0 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 非粘着チップピンセット共通
取付ねじ(P-640シリーズ用) P-640-0【50個入り】  製品の基本仕様・特長

超低頭ネジを使用し、指のあたりにこだわりました。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P-640-0

1パック

50個入り

530( 583円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・セラミックチップピンセット、P-640~650シリーズのESDチップピンセット、プラチップピンセット、ESDソフトチップピンセット共通の取付ねじ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

取付ねじ(P-640シリーズ用) P-640-0の型番P-640-0のページです。
型番P-640-0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

取付ねじ(P-640シリーズ用) P-640-0

取付ねじ(P-640シリーズ用) P-640-0

    ESDチップ P-645S-1

    ESDチップ P-645S-1

      ESDチップ P-644S-1

      ESDチップ P-644S-1

        セラミックチップ P-646C-1

        セラミックチップ P-646C-1

          先端チップ 黒ESD

          先端チップ 黒ESD

            セラミックピンセット P-855-C用交換チップ

            セラミックピンセット P-855-C用交換チップ

              プラチップ P-644P-1

              プラチップ P-644P-1

                プラチップ P-640P-1

                プラチップ P-640P-1

                  ESDチップ P-640S-1・P-641S-1・P-642S-1・P-643S-1

                  ESDチップ P-640S-1・P-641S-1・P-642S-1・P-643S-1

                    ESDセラミックチップ P-646D-1

                    ESDセラミックチップ P-646D-1

                      メーカー ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン DUMONT ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン
                      通常価格 530円 790円 790円 2,564円 1,300円 4,029円 410円 410円 697円 2,840円
                      通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   4日目   2日目   3日目   2日目   2日目   2日目  
                      適用本体 セラミックチップピンセット、P-640~650シリーズのESDチップピンセット、プラチップピンセット、ESDソフトチップピンセット P-645-S P-644-S P-646-C - - P-644-P P-640-P - P-646-D

                      取付ねじ(P-640シリーズ用) P-640-0のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      交換チップカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました