(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EPBC2010
エポックCSパワーボール EPBC2□□□(-□) チョウコウエンドミル

エポックCSパワーボール EPBC2□□□(-□) EPBC2010

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,354円
税込単価
11,389円

【特長】・CSコート採用で長寿命、高い耐折損性。剛性がありR精度にも優れた刃型

詳細情報を確認する

型番

EPBC2010 解除

Loading...

EPBC2010 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

エポックCSパワーボール EPBC2□□□(-□) 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。







  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
エポックCSパワーボール EPBC2□□□(-□) 推奨切削条件表01

【注意】

  • できるだけ高剛性、高精度の機械をご使用ください。
  • 被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
  • この切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では加工形状、目的、使用機械等により条件を調整してください。
  • 機械の回転数が足りない場合には、回転数と送り速度を同じ比率で下げてください。
 
エポックCSパワーボール EPBC2□□□(-□) 推奨切削条件表02

【注意】

  • できるだけ高剛性、高精度の機械をご使用ください。
  • 上表のae(ピックフィード)は目安です。
  • 被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
  • この切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では加工形状、目的、使用機械等により条件を調整してください。
  • 機械の回転数が足りない場合には、回転数と送り速度を同じ比率で下げてください。

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
R精度(μm)
首部勾配(°)
形状
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EPBC2010

1
2.5
0.5
3.5
4
50
±5
10
A

1個

10,354( 11,389円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・CSコート採用で長寿命、高い耐折損性。剛性がありR精度にも優れた刃型

カタログ

 

Loading...

EPBC2010で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エポックCSパワーボール EPBC2□□□(-□)の型番EPBC2010のページです。
型番EPBC2010に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エポックCSパワーボール EPBC2□□□(-□)

エポックCSパワーボール EPBC2□□□(-□)

    エポックディープボールエボリューション(PNコート) EPDBE2-PN

    エポックディープボールエボリューション(PNコート) EPDBE2-PN

      無限コーティングプレミアム ショートシャンク高速・高硬度加工用ボールエンドミル MACH225

      無限コーティングプレミアム ショートシャンク高速・高硬度加工用ボールエンドミル MACH225

        ソリッドエンドミル 2SEB型

        ソリッドエンドミル 2SEB型

          高能率ボールエンドミル(倣い加工) 2SEB

          高能率ボールエンドミル(倣い加工) 2SEB

            高硬度用 超硬2枚刃 特殊コート (ザ・)カットミル IC2RBV

            高硬度用 超硬2枚刃 特殊コート (ザ・)カットミル IC2RBV

              MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/4枚刃/ショートタイプ

              MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/4枚刃/ショートタイプ

                ワンカットボール(スリムシャンク) DZ-OCUB形

                ワンカットボール(スリムシャンク) DZ-OCUB形

                  アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル ボールタイプ AM-EBT

                  アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル ボールタイプ AM-EBT

                    付け刃ボールエンドミル LS-BE-R

                    付け刃ボールエンドミル LS-BE-R

                      付け刃ボールエンドミル BE形

                      付け刃ボールエンドミル BE形

                        超硬2枚刃 TiAlNコート(ザ・)カットミル IC2MBV

                        超硬2枚刃 TiAlNコート(ザ・)カットミル IC2MBV

                          特殊R形状底刃 6枚刃 高送り加工 6PDRS

                          特殊R形状底刃 6枚刃 高送り加工 6PDRS

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 日進工具 京セラ 京セラ THE CUT ミスミ ダイジェット オーエスジー ダイジェット ダイジェット THE CUT 京セラ
                            通常価格 10,354円 3,377円 3,947円 3,520円 4,800円 2,158円 - 6,905円 3,907円 24,433円 21,707円 1,700円 11,430円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            加工用途(加工形状) 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み / R溝 曲面 / 溝 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 - 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / チタン - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 - 鋳鉄 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) - - 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - - 標準ネジレ(30~44°) -
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 - 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート ノンコート 鋼用 鋼用

                            エポックCSパワーボール EPBC2□□□(-□)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EPBC2015
                            EPBC2020
                            EPBC2025
                            EPBC2030
                            EPBC2040
                            EPBC2040-4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            コーナ・ボール半径
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            R精度
                            (μm)
                            首部勾配
                            (°)
                            形状

                            10,925円

                            ( 12,018円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1.540.755450±510A

                            10,925円

                            ( 12,018円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2516650±510A

                            11,680円

                            ( 12,848円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2.571.258650±510A

                            11,680円

                            ( 12,848円 )
                            1個 -

                            1日目

                            381.59670±510A

                            11,680円

                            ( 12,848円 )
                            1個 -

                            1日目

                            4829670±510A

                            11,680円

                            ( 12,848円 )
                            1個 -

                            1日目

                            482-470±5-B

                            超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました