(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EPQM4080-CS
エポックラフィング ミディアム刃長 EPQM4□□□-CS チョウコウエンドミル

エポックラフィング ミディアム刃長 EPQM4□□□-CS EPQM4080-CS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
20,182円
税込単価
22,200円

【特長】・ステンレスなどの難削材荒加工に適したラフィングエンドミル。

詳細情報を確認する

型番

EPQM4080-CS 解除

Loading...

EPQM4080-CS の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【特長】

  • 新たに生まれ変わったNew CSコーティングを採用、皮膜の高硬度化、低摩擦化を実現。
  • 切屑排出に優れ、且つ耐チッピング性を向上させた波刃形を採用。高能率且つ長寿命切削が可能です。
  • 一般鋼から難削材まで、特に、ステンレス鋼、耐熱鋼の切削加工で優れた性能を発揮します。
 

■New CSコーティング(エポックスーパーコーティング)

エポックラフィング ミディアム刃長 EPQM4□□□-CS 製品の基本仕様・特長01

外形図

エポックラフィング ミディアム刃長 EPQM4□□□-CS 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
エポックラフィング ミディアム刃長 EPQM4□□□-CS 推奨切削条件表

切削条件時の注意

  • 上記条件は、レギュラー刃の条件を示します。
  • ミディアム刃長をご使用の場合、上記条件の回転数・送り速度の80%を目安にしてください。
  • 被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
  • この標準切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では加工形状、目的、使用機械等により条件を調整してください。

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
コーナC(mm)
形状
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EPQM4080-CS

8
30
8
80
0.5
Aタイプ

1個

20,182( 22,200円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレスなどの難削材荒加工に適したラフィングエンドミル。

カタログ

 

EPQM4080-CSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エポックラフィング ミディアム刃長 EPQM4□□□-CSの型番EPQM4080-CSのページです。
型番EPQM4080-CSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エポックラフィング ミディアム刃長 EPQM4□□□-CS

エポックラフィング ミディアム刃長 EPQM4□□□-CS

    エポックラフィング ロングシャンク EPQLS4□□□-CS

    エポックラフィング ロングシャンク EPQLS4□□□-CS

      エポックラフィング ショート刃長 EPQS4□□□-CS

      エポックラフィング ショート刃長 EPQS4□□□-CS

        ラフィングエンドミル レギュラ ファインピッチ 3723

        ラフィングエンドミル レギュラ ファインピッチ 3723

          コロミル プルーラ 荒加工用エンドミル R216

          コロミル プルーラ 荒加工用エンドミル R216

            高硬度用ラフィングエンドミル レギュラ 4枚刃 3682

            高硬度用ラフィングエンドミル レギュラ 4枚刃 3682

              コロミル プルーラ 荒加工用エンドミル ウェルドンシャンク

              コロミル プルーラ 荒加工用エンドミル ウェルドンシャンク

                SAGCα SAコーティング超硬αニック

                SAGCα SAコーティング超硬αニック

                  (ザ・)カットミル 超硬4枚刃ラフィングエンドミル TiAlNコート IC4RFE

                  (ザ・)カットミル 超硬4枚刃ラフィングエンドミル TiAlNコート IC4RFE

                    SCT Sカットエンドミル MX30

                    SCT Sカットエンドミル MX30

                      CFRP用ルーターシリーズ アヤメルーター DIA-DCR

                      CFRP用ルーターシリーズ アヤメルーター DIA-DCR

                        SRE3 アルミ用ラフィングエンドミル 3枚刃・ノンコート

                        SRE3 アルミ用ラフィングエンドミル 3枚刃・ノンコート

                          ダイヤコート 荒用ルーター ラフィングタイプ DIA-REC

                          ダイヤコート 荒用ルーター ラフィングタイプ DIA-REC

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) グーリング サンドビック グーリング サンドビック 三興製作所 THE CUT アサヒ工具 オーエスジー 岡崎精工 オーエスジー
                            通常価格 16,354円 18,342円 12,731円 8,519円 78,286円 11,359円 12,800円 8,268円 4,617円 41,349円 14,497円 7,862円 18,510円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   19日目   1日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   5日目   1日目~  
                            加工用途(加工形状) 側面 / 溝 側面 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 側面 / 溝 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 側面
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 鋳鉄 チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ グラファイト / 樹脂 アルミ / 銅 グラファイト / 樹脂
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) ネジレなし 標準ネジレ(30~44°) -
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート 非鉄用(ダイヤコート) ノンコート 非鉄用(ダイヤコート)

                            エポックラフィング ミディアム刃長 EPQM4□□□-CSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EPQM4060-CS
                            EPQM4070-CS
                            EPQM4090-CS
                            EPQM4100-CS
                            EPQM4110-CS
                            EPQM4130-CS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            コーナC
                            (mm)
                            形状

                            16,354円

                            ( 17,989円 )
                            1個 -

                            1日目

                            6206600.4Aタイプ

                            21,588円

                            ( 23,747円 )
                            1個 -

                            1日目

                            7308800.4Bタイプ

                            27,508円

                            ( 30,259円 )
                            1個 -

                            1日目

                            93510900.5Bタイプ

                            26,937円

                            ( 29,631円 )
                            1個 -

                            1日目

                            103510900.5Aタイプ

                            36,674円

                            ( 40,341円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1145121100.5Bタイプ

                            56,640円

                            ( 62,304円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1350161200.7Bタイプ

                            超硬ラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました