(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EPQS4060-CS
エポックラフィング ショート刃長 EPQS4□□□-CS チョウコウエンドミル

エポックラフィング ショート刃長 EPQS4□□□-CS EPQS4060-CS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,731円
税込単価
14,004円

【特長】・ステンレスなどの難削材荒加工に適したラフィングエンドミル。

詳細情報を確認する

型番

EPQS4060-CS 解除

Loading...

EPQS4060-CS の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【特長】

  • 新たに生まれ変わったNew CSコーティングを採用、皮膜の高硬度化、低摩擦化を実現。
  • 切屑排出に優れ、且つ耐チッピング性を向上させた波刃形を採用。高能率且つ長寿命切削が可能です。
  • 一般鋼から難削材まで、特に、ステンレス鋼、耐熱鋼の切削加工で優れた性能を発揮します。
 

■New CSコーティング(エポックスーパーコーティング)

エポックラフィング ショート刃長 EPQS4□□□-CS 製品の基本仕様・特長01

外形図

エポックラフィング ショート刃長 EPQS4□□□-CS 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
エポックラフィング ショート刃長 EPQS4□□□-CS 推奨切削条件表

切削条件時の注意

  • 上記条件は、レギュラー刃の条件を示します。
  • ショート刃長をご使用の場合、上記条件の1.3倍の送り速度で加工してください。
  • 被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
  • この標準切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では加工形状、目的、使用機械等により条件を調整してください。

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
コーナC(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EPQS4060-CS

6
12
6
50
0.4

1個

12,731( 14,004円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレスなどの難削材荒加工に適したラフィングエンドミル。

カタログ

 

EPQS4060-CSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エポックラフィング ショート刃長 EPQS4□□□-CSの型番EPQS4060-CSのページです。
型番EPQS4060-CSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エポックラフィング ショート刃長 EPQS4□□□-CS

エポックラフィング ショート刃長 EPQS4□□□-CS

    エポックラフィング ロングシャンク EPQLS4□□□-CS

    エポックラフィング ロングシャンク EPQLS4□□□-CS

      エポックラフィング ミディアム刃長 EPQM4□□□-CS

      エポックラフィング ミディアム刃長 EPQM4□□□-CS

        XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/ショートタイプ

        XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/ショートタイプ

          高硬度用ラフィングエンドミル レギュラ 4枚刃 3682

          高硬度用ラフィングエンドミル レギュラ 4枚刃 3682

            コロミル プルーラ 荒加工用エンドミル R216

            コロミル プルーラ 荒加工用エンドミル R216

              XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/レギュラータイプ

              XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/レギュラータイプ

                SAGCα SAコーティング超硬αニック

                SAGCα SAコーティング超硬αニック

                  XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/ロングタイプ

                  XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/ロングタイプ

                    ラフィングエンドミル レギュラ ファインピッチ 3723

                    ラフィングエンドミル レギュラ ファインピッチ 3723

                      TSCシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/ショートタイプ

                      TSCシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/ショートタイプ

                        SRE3 アルミ用ラフィングエンドミル 3枚刃・ノンコート

                        SRE3 アルミ用ラフィングエンドミル 3枚刃・ノンコート

                          (ザ・)カットミル 超硬4枚刃ラフィングエンドミル TiAlNコート IC4RFE

                          (ザ・)カットミル 超硬4枚刃ラフィングエンドミル TiAlNコート IC4RFE

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ グーリング サンドビック ミスミ 三興製作所 ミスミ グーリング ミスミ 岡崎精工 THE CUT
                            通常価格 12,731円 18,342円 16,354円 - 11,359円 78,286円 - 8,268円 - 8,519円 - 7,862円 4,617円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 側面 / 溝 側面 側面 / 溝 - 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み - 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 側面 / 溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 鋳鉄 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) 弱ネジレ(1~29°) 強ネジレ(45~60°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用

                            エポックラフィング ショート刃長 EPQS4□□□-CSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EPQS4080-CS
                            EPQS4100-CS
                            EPQS4120-CS
                            EPQS4160-CS
                            EPQS4200-CS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            コーナC
                            (mm)

                            15,657円

                            ( 17,223円 )
                            1個 -

                            1日目

                            8168600.5

                            21,017円

                            ( 23,119円 )
                            1個 -

                            1日目

                            101810700.5

                            26,662円

                            ( 29,328円 )
                            1個 -

                            1日目

                            122212750.5

                            64,880円

                            ( 71,368円 )
                            1個 -

                            1日目

                            162716900.7

                            94,525円

                            ( 103,978円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2035201000.7

                            超硬ラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました