(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EPSMS4010-PN
エポックSUSマルチ ショート刃 EPSMS4□□□-PN チョウコウエンドミル

エポックSUSマルチ ショート刃 EPSMS4□□□-PN EPSMS4010-PN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,840円
税込単価
8,624円

【特長】・ステンレス鋼、炭素鋼、合金鋼等の荒~仕上げ加工までマルチに対応。

詳細情報を確認する

型番

EPSMS4010-PN 解除

Loading...

EPSMS4010-PN の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■エポックSUSシリーズの特長
01.不等分割形状による振動抑制効果
02.2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出
03.ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上
04.PNコーティングによる耐摩耗性の向上

 
エポックSUSマルチ ショート刃 EPSMS4□□□-PN PNコーティング
 
  • 加工用途
エポックSUSマルチ ショート刃 EPSMS4□□□-PN 加工用途

EPSM-PN :φ1~φ20[642アイテム]

 

■特長01.不等分割形状  抜群の振動抑制効果

エポックSUSマルチ ショート刃 EPSMS4□□□-PN 特長1
 

■特長02.2段ギャッシュ(底刃ポケット)  スムーズな切りくず排出

エポックSUSマルチ ショート刃 EPSMS4□□□-PN 特長2

剛性と切りくず排出性を両立した2段ギャッシュ形状刃型は高能率横・縦送りを実現。

 

■特長03.ダブルエキセン  耐チッピング性・耐摩耗性を向上

エポックSUSマルチ ショート刃 EPSMS4□□□-PN 特長3

ダブルエキセンは刃先の強度を確保するとともに、摩耗を小さく抑える。

 
  • SUS304側面切削後の刃先稜線状態
エポックSUSマルチ ショート刃 EPSMS4□□□-PN SUS304側面切削後の刃先稜線状態
 

■特長04.PNコーティング  耐摩耗性を向上

  • Al含有量の調整により、特に工具母材との密着性に優れた耐熱コーティング材料です。
  • プラスチック金型等の工具への溶着が起こりやすい材料の切削に対して、良好な切削寿命を示します。
    HPM-MAGICをはじめとしたプリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、SUS系、SKD61、SKD11等の切削加工で長寿命です。

注)本工具のPNコーティングはその性質上、通電性が低いため、通電方式の工具長測定装置を使用の際には注意ください。

 
  • PNコーティングの密着性  母材:超硬合金 
エポックSUSマルチ ショート刃 EPSMS4□□□-PN PNコーティングの密着性
 
  • PNコーティングの皮膜断面組織と特性
エポックSUSマルチ ショート刃 EPSMS4□□□-PN PNコーティングの皮膜断面組織と特性

外形図

Aタイプ
Bタイプ
エポックSUSマルチ ショート刃 EPSMS4□□□-PN 外形図A
エポックSUSマルチ ショート刃 EPSMS4□□□-PN 外形図B

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
 

■汎用 側面切削条件

エポックSUSマルチ ショート刃 EPSMS4□□□-PN 推奨切削条件表1
上表はレギュラー刃及び3Dcタイプの切削条件表です。
回転数・送り速度を1.1倍程度を目安に調整してください。
エポックSUSマルチ ショート刃 EPSMS4□□□-PN 推奨切削条件表2

■高速 側面切削条件

エポックSUSマルチ ショート刃 EPSMS4□□□-PN 推奨切削条件表3
上表はレギュラー刃及び3Dcタイプの切削条件表です。
回転数・送り速度を1.1倍程度を目安に調整してください。
エポックSUSマルチ ショート刃 EPSMS4□□□-PN 推奨切削条件表4

■汎用 溝切削条件

エポックSUSマルチ ショート刃 EPSMS4□□□-PN 推奨切削条件表5
上表はレギュラー刃及び3Dcタイプの切削条件表です。
回転数・送り速度を1.1倍程度を目安に調整してください。
エポックSUSマルチ ショート刃 EPSMS4□□□-PN 推奨切削条件表6

■側面仕上げ切削条件

エポックSUSマルチ ショート刃 EPSMS4□□□-PN 推奨切削条件表7
上表はレギュラー刃及び3Dcタイプの切削条件表です。
回転数・送り速度を1.1倍程度を目安に調整してください。
5Dcタイプをご使用の場合は回転数・送り速度を70%を目安に調整してください。
エポックSUSマルチ ショート刃 EPSMS4□□□-PN 推奨切削条件表8

切削条件時の注意

【すべての切削条件時の注意】

  • 本工具のPNコーティングはその性質上、通電性が低いため、通電方式の工具長測定装置を使用の際には注意してください。
  • 被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
  • できるだけ高剛性、高精度の機械及びチャックを使用してください。
  • この標準切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では、加工条件、目的、使用機械等により条件を調整してください。
  • ビビリや異常振動が発生する場合は条件を調整してください。

【汎用 溝切削条件時のみの注意】
  • 座繰り加工を行う際に、送り速度を溝条件の1/5に、0.01Dcのステップに設定してください。
  • 傾斜進入加工を行う際に、進入角度を3°以下、送り速度を溝条件の70%送りに設定してください。

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
首部勾配(°)
形状
刃径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EPSMS4010-PN

1
1.5
6
56
20
A
-0.015~0

1個

7,840( 8,624円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス鋼、炭素鋼、合金鋼等の荒~仕上げ加工までマルチに対応。

カタログ

 

Loading...

EPSMS4010-PNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エポックSUSマルチ ショート刃 EPSMS4□□□-PNの型番EPSMS4010-PNのページです。
型番EPSMS4010-PNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エポックSUSマルチ ショート刃 EPSMS4□□□-PN

エポックSUSマルチ ショート刃 EPSMS4□□□-PN

    エポックSUSマルチ 首下5Dc EPSM4□□□-□□□.□-PN

    エポックSUSマルチ 首下5Dc EPSM4□□□-□□□.□-PN

      エポックSUSマルチ 首下3Dc EPSM4□□□-□□.□-PN

      エポックSUSマルチ 首下3Dc EPSM4□□□-□□.□-PN

        高能率不等リードエンドミル 4枚刃 レギュラ RF100 Diver

        高能率不等リードエンドミル 4枚刃 レギュラ RF100 Diver

          精度・仕上げ面重視 4FEKM

          精度・仕上げ面重視 4FEKM

            Harvi II 超硬エンドミル 5枚刃

            Harvi II 超硬エンドミル 5枚刃

              高能率仕上用不等リードエンドミル レギュラ 5枚刃 RF100 S/F 6709

              高能率仕上用不等リードエンドミル レギュラ 5枚刃 RF100 S/F 6709

                仕上げ面・精度重視 4FESM

                仕上げ面・精度重視 4FESM

                  汎用スクエアエンドミル ロング 4枚刃 3023

                  汎用スクエアエンドミル ロング 4枚刃 3023

                    汎用不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 RF100U 3736

                    汎用不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 RF100U 3736

                      汎用スクエアエンドミル ショート 4枚刃 3637

                      汎用スクエアエンドミル ショート 4枚刃 3637

                        強ねじれスクエアエンドミル レギュラ 多刃(6・8・10枚刃) 3689

                        強ねじれスクエアエンドミル レギュラ 多刃(6・8・10枚刃) 3689

                          硬脆材加工用スクエアエンドミル DCMS

                          硬脆材加工用スクエアエンドミル DCMS

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) グーリング 京セラ ケナメタル グーリング 京セラ グーリング グーリング グーリング グーリング 日進工具
                            通常価格 7,840円 5,451円 4,954円 5,279円 3,280円 7,353円 5,140円 3,230円 5,476円 4,759円 3,870円 4,166円 18,231円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目~   4日目   3日目~   3日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 座繰り 平面 / 側面 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 彫込み - 平面 / 側面 - - - - 平面 / 側面 / 溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 - 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ - - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ - - - - -
                            ねじれ角 不等リード・不等分割 不等リード・不等分割 不等リード・不等分割 不等リード・不等分割 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 不等リード・不等分割 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 - 鋼用 鋼用 - 鋼用 - - - - 非鉄用(ダイヤコート)

                            エポックSUSマルチ ショート刃 EPSMS4□□□-PNのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EPSMS4011-PN
                            EPSMS4012-PN
                            EPSMS4013-PN
                            EPSMS4014-PN
                            EPSMS4015-PN
                            EPSMS4016-PN
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            首部勾配
                            (°)
                            形状 刃径公差

                            7,840円

                            ( 8,624円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1.11.765620A-0.015~0

                            7,840円

                            ( 8,624円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1.21.865620A-0.015~0

                            7,840円

                            ( 8,624円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1.3265620A-0.015~0

                            7,840円

                            ( 8,624円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1.42.165620A-0.015~0

                            7,840円

                            ( 8,624円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1.52.365620A-0.015~0

                            7,840円

                            ( 8,624円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1.62.465620A-0.015~0

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました