(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DLE リーディング・面取り加工用ソリッドドリル

DLE リーディング・面取り加工用ソリッドドリル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
5,588円 ~ 22,236円  特別価格 
税込価格
6,147円 ~ 24,460円  特別価格 

【特長】・中心部の切りくず排出スペースにより、食付き性が向上し良好な穴品位を実...

詳細情報を確認する

型番

未確定33件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

センタリングと面取り加工の要求性能を追求

センタリング、面取り加工、横送り面取り加工、V溝加工

特徴

切れ味が良く耐欠損性に優れ、ステンレス鋼でも安定加工

(A)良好な食いつき性を実現するシンニング◇(B)切れ味が良く、耐欠損性の高い刃先形状

●二段先端角形状SIG 60°、90°

二段先端角形状により、中心の強度を確保し突発欠損を防止します。
※中心部は60°、90°穴底にはなりません。

DLE→中心が高強度◇従来品→中心から欠損

●一段先端角形状SIG 120°、145°

後工程に使用するハイス又は、超硬ドリルを中心部から食い付かせるラインアップを用意しています。

●安定加工で長寿命材種 DP1020を使用

ドリル専用PVDコーテッド超硬材種により、一般鋼はもちろん軟鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄系まで幅広い被削材で優れた耐摩耗性を発揮します。

Al-Ti-Cr-N系積層コーティング電子顕微鏡画像

●小型自動旋盤に幅広く対応

ERコレットに対応したシャンクをラインアップしました。

DCON(取り付部径) Φ5㎜=ER8
DCON          Φ7㎜=ER11

<SIG 90° 小径サイズ Φ1.0㎜~Φ2.5㎜>

良好な食いつき性を実現するシンニング◇二段先端角形状

●独自の切れ刃形状

すくい角が大きく、切れ味に優れた切れ刃により、バリの発生を抑止します。

SUS304加工例

●潤滑性と耐熱性に優れる新材種DP102A

PVDコーテッド超硬材種DP102Aは潤滑性と耐熱性に優れ、特に低速~中速の切削条件下において優れた耐摩耗性を発揮します。

●ロングネック設計

首下長が長く穴奥の加工にも使用できます。

イラスト

性能・試験情報

センタリングでの切削抵抗比較

従来品と比較し切削抵抗が低いことにより、動力の小さい小型移動旋盤での加工には最適です。

切削抵抗比較グラフと切削条件

SUS304 小型自動旋盤によるセンタリング寿命比較

二段先端角形状とシンニングポケットのネガ刃形状および刃処理により、異常欠損なく耐久性に優れ、寿命延長が可能です。

加工数での寿命比較

SUS420J2相当 センタリング穴位置精度

ステンレス鋼の加工では、溶着による異常欠損が寿命を左右します。従来品が早期欠損したのに比べ、DLEは耐久に優れ寿命延長が可能です。

実物比較写真と切削条件

SUS304 センタリング寿命比較 先端角120°

グラフ・切削条件と実物比較

SUS304 センタリング寿命比較 先端角60°

グラフ・切削条件と実物比較

SUS304 小径Φ2㎜での寿命比較

ステンレス鋼の加工において、DLEドリルは境界摩擦や耐熱性に優れ寿命延長が可能です。

寿命比較グラフ・切削条件と実物比較

推奨切削条件

先端角SIG 60 推奨切削条件◇軟鋼、炭素鋼・合金鋼(180~280HB)、炭素鋼・合金鋼(280~350HB)
オーステナイト系ステンレス鋼、ねずみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄◇諸注意
先端角SIG 90 120 145 推奨切削条件◇軟鋼、炭素鋼・合金鋼(180~280HB)、炭素鋼・合金鋼(280~350HB)
オーステナイト系ステンレス鋼、ねずみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄◇諸注意

選定サポート

面取り加工について
センタリングについて

使用方法

上手な使い方

使用例

使用例
使用例

型番リスト

型番
先端角(°)
ドリル径(刃径)(mm)
全長(mm)
シャンク径・MTNo
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
60
3
45
3

1個

5,588( 6,147円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

90
3
45
3

1個

5,588( 6,147円 )

3日目

120
3
45
3

1個

5,588( 6,147円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

145
3
45
3

1個

5,588( 6,147円 )

3日目

60
4
50
4

1個

6,097( 6,707円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

90
4
50
4

1個

6,097( 6,707円 )

3日目

120
4
50
4

1個

6,097( 6,707円 )

4日目

145
4
50
4

1個

6,097( 6,707円 )

3日目

60
5
60
5

1個

6,938( 7,632円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

90
5
60
5

1個

6,938( 7,632円 )

4日目

120
5
60
5

1個

6,938( 7,632円 )

4日目

145
5
60
5

1個

6,938( 7,632円 )

4日目

60
6
66
6

1個

7,731( 8,504円 )

1日目

90
6
66
6

1個

7,731円

7,499

( 8,249円 )

5日目

120
6
66
6

1個

7,731( 8,504円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

145
6
66
6

1個

7,731( 8,504円 )

4日目

60
7
74
7

1個

7,684( 8,452円 )

4日目

90
7
74
7

1個

7,684( 8,452円 )

4日目

120
7
74
7

1個

7,684( 8,452円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

145
7
74
7

1個

7,684( 8,452円 )

4日目

60
8
74
8

1個

8,432( 9,275円 )

4日目

90
8
74
8

1個

8,432( 9,275円 )

3日目

120
8
74
8

1個

8,432( 9,275円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

145
8
74
8

1個

8,432( 9,275円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

60
10
84
10

1個

10,200( 11,220円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

90
10
84
10

1個

10,200( 11,220円 )

3日目

120
10
84
10

1個

10,200( 11,220円 )

5日目

145
10
84
10

1個

10,405( 11,446円 )

3日目

60
12
95
12

1個

11,629( 12,792円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

90
12
95
12

1個

11,629( 12,792円 )

4日目

120
12
95
12

1個

11,629( 12,792円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

145
12
95
12

1個

11,846( 13,031円 )

4日目

90
16
113
16

1個

22,236( 24,460円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・中心部の切りくず排出スペースにより、食付き性が向上し良好な穴品位を実現します
・安定加工とバリ高さの抑制を両立します
・二段先端角形状により、中心の強度を確保し、突発欠損を防止します(先端角60°、90°)

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DLE リーディング・面取り加工用ソリッドドリル

DLE リーディング・面取り加工用ソリッドドリル

    スターティングドリル GSS

    スターティングドリル GSS

      SV スパイラル面取りカッタ

      SV スパイラル面取りカッタ

        超硬Vスポットドリル ロングタイプ TiNコート 120°

        超硬Vスポットドリル ロングタイプ TiNコート 120°

          センターリーマ(テーパーシャンク)

          センターリーマ(テーパーシャンク)

            WXLコート 面取りカッタ ネガタイプ ロングシャンク WLS-HSCT-N

            WXLコート 面取りカッタ ネガタイプ ロングシャンク WLS-HSCT-N

              無限コーティングC面取りカッター NSCV-M

              無限コーティングC面取りカッター NSCV-M

                WXLコート 面取りカッタ ネガタイプ レギュラ W-HSCT-N

                WXLコート 面取りカッタ ネガタイプ レギュラ W-HSCT-N

                  超硬リーディングドリル AD-LDS

                  超硬リーディングドリル AD-LDS

                    リーディングドリル TIN-NC-LDS

                    リーディングドリル TIN-NC-LDS

                      SAGCCC SAコーティング超硬センタ面取り用

                      SAGCCC SAコーティング超硬センタ面取り用

                        WXLコート 面取りカッタ ポジタイプ ロングシャンク WLS-HSCT-P

                        WXLコート 面取りカッタ ポジタイプ ロングシャンク WLS-HSCT-P

                          120°面取り用ミーリングカッタ タイプN 6714

                          120°面取り用ミーリングカッタ タイプN 6714

                            メーカー 三菱マテリアル 栄工舎 ユニオンツール マコトロイ工業 フクダ精工 オーエスジー 日進工具 オーエスジー オーエスジー オーエスジー 三興製作所 オーエスジー グーリング
                            通常価格 5,588円 2,535円 6,860円 14,726円 21,619円 11,510円 6,872円 10,922円 5,742円 2,398円 7,714円 11,510円 4,053円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目  
                            種別 スポットドリル スポットドリル - スポットドリル - - - - スポットドリル スポットドリル - - -
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 - 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ - - - - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 - - -
                            工具材質 超硬 コバルトハイス - 超硬 - - - - 超硬 ハイス - - -
                            コーティング・表面処理 鋼用 鋼用 - 鋼用 - - - - 鋼用 鋼用 - - -
                            片刃・両刃 片刃 片刃 - 片刃 - - - - 片刃 片刃 - - -

                            DLE リーディング・面取り加工用ソリッドドリルのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            面取り加工
                            評価 4.0満足度:4.02023/04/15
                            NC旋盤での工具本数を稼ぐため
                            センター穴、面取り、面取り、が1本で出来
                            加工箇所の多いいワークに非常に助かってます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ドリルのもみつけ
                            評価 5.0満足度:5.02021/01/21
                            今までNACHIのものしか使ってなかったのですが、
                            刃先強度に少し不安があったのでこちらを選定。

                            超硬ドリルに使いやすい145度があるのが決め手でしたが、
                            SUS系の少数量産で数ヶ月使ってまだ交換してないので、
                            期待通り耐久性良好です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            センタリングドリル・センタードリル・スポットドリルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました