(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MFE0080X02S030-DP102A
座ぐり加工用超硬ソリッドドリル MFE チョウコウドリル

座ぐり加工用超硬ソリッドドリル MFE MFE0080X02S030-DP102A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,407円
税込単価
5,948円

【特長】・独自なフォルムにより、安定加工で長寿命。・シャープな切れ刃を維持し長...

詳細情報を確認する

型番

MFE0080X02S030-DP102A 解除

Loading...

MFE0080X02S030-DP102A の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

多才な加工で工程短縮

傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。
欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座繰り加工を実現します。
 

座ぐり加工 傾斜面 曲面 半割り

フラットな先端によりバリを抑制します。
独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。

※外周方向の切込みはできません。

穴加工 薄板 交差穴,穴矯正 偏心穴・鋳抜き穴

特徴  (ドリル径 DC≧3㎜またはDC<3㎜で特徴が異なります)

<ドリル径 DC≧3㎜>

新溝設計 異なる曲率のRを組み合わせた溝形状により、高い切りくず処理性を確保します。◇Zシンニング形状 新Zシンニング形状により、切りくず排出スペースを拡大し、低スラストを実現します。
肩部ギャッシュ 切れ刃コーナー部にフラットランドを設け、切れ刃強度を確保します。◇Zero-μ(ミュー)サーフェース 独自の表面平滑化処理により、切削抵抗を低減、位置精度の向上を実現します。

 

●安定加工で長寿命

PVDコーテッド超硬材種DP1020

ドリル専用PVDコーテッド超硬材種により、一般鋼はもちろん軟鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄系、アルミニウム合金まで幅広い被削材で優れた耐摩耗性を発揮します。

Al-Ti-Cr-N系積層コーティングの電子顕微鏡写真と硬さグラフ

●切削性能

合金鋼SCM440における薄板加工比較
フラットな先端角により幅広い条件で抜けバリ抑制

抜けバリ 従来品とMFEの比較顕微鏡写真

<ドリル径 DC<3㎜> ※小径サイズ

新溝設計 異なる曲率のRを組み合わせた溝形状により、高い切りくず処理性を確保します。◇シンニング形状 中心部の切りくずポケットを確保しながら、R形状により切りくずをスムーズにカールさせ、切削抵抗を低減します。◇シャープな独自切れ刃形状 切れ刃コーナー部にフラットランドを設けることにより、強度を確保しつつ、切れ刃全域においてシャープさを維持することで、バリを低減します。

●シャープな切れ刃を維持し長寿命を実現

PVDコーテッド超硬材種DP102A

小径穴加工での低速低送り条件による耐摩耗性を大幅に向上させたドリル専用PVDコーテッド超硬材DP102Aは、シャープな切れ刃でも密着力が高く安定加工を実現します。

電子顕微鏡写真と切削時の従来品比較

性能・試験情報

ステンレス鋼SUS304における抜けバリ比較

独自切れ刃形状により、抜けバリを抑制

円筒面加工(芯ずれ有無)比較画像

ステンレス鋼SUS304における寿命比較

小型自動旋盤での円筒面加工においても、優れた耐欠損性を実現

従来品より2~3倍の寿命

炭素鋼S50Cにおけるスリット部加工

DP1020により、不安定な加工形態でも長寿命を実現

従来品より2~3倍の寿命
切削条件

半割り穴加工でのスラスト比較

Zシンニングにより、低スラストを実現

従来品と比べて25%もの低抵抗

ステンレス鋼SUS304における耐欠損性比較

肩部ギャッシュにより、優れた耐欠損性を実現

従来品より2倍の寿命
切削条件

炭素鋼S45Cにおける45°傾斜面加工比較

DP1020は傾斜面加工においても、安定加工を実現

断面比較
切削条件

推奨切削条件

推奨切削条件(mm)◇軟鋼(≦180HB)、炭素鋼・合金鋼(180~280HB)、炭素鋼・合金鋼(280~350HB)
オーステナイト系ステンレス鋼(≦200HB)、ねずみ鋳鉄(≦350MPa)、ダクタイル鋳鉄(≦450MPa)
アルミニウム合金(Si<5%)◇諸注意

使用例

使用条件例

型番リスト

型番
小径(ドリル径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径、MTNo
工具材質(詳細)
コーティング・表面処理(詳細)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MFE0080X02S030-DP102A

0.8
3.2
45
3
MFE-DP102A
AI-Ti-Cr-N系コーティング

1個

5,407( 5,948円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自なフォルムにより、安定加工で長寿命。
・シャープな切れ刃を維持し長寿命を実現。
・異なる曲率のRを組み合わせた溝形状により、高い切りくず処理性を確保。

カタログ

MFE0080X02S030-DP102Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

座ぐり加工用超硬ソリッドドリル MFEの型番MFE0080X02S030-DP102Aのページです。
型番MFE0080X02S030-DP102Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

座ぐり加工用超硬ソリッドドリル MFE

座ぐり加工用超硬ソリッドドリル MFE

    アクアREVOドリル レギュラ

    アクアREVOドリル レギュラ

      TiAlNコート超硬ダブルマージンドリル レギュラー

      TiAlNコート超硬ダブルマージンドリル レギュラー

        TAW WSTARインサートドリル

        TAW WSTARインサートドリル

          アクアREVOドリル スタブ

          アクアREVOドリル スタブ

            SSND アルミ・銅用超硬ソリッドドリル ピュアDLCコート

            SSND アルミ・銅用超硬ソリッドドリル ピュアDLCコート

              TiAlNコート超硬ドリル 高速高送り加工用/ストレートシャンク/スタブ/レギュラータイプ

              TiAlNコート超硬ドリル 高速高送り加工用/ストレートシャンク/スタブ/レギュラータイプ

                アクアドリルEXフラットショート

                アクアドリルEXフラットショート

                  PHP 超硬ドリル フェニックスドリル

                  PHP 超硬ドリル フェニックスドリル

                    ハードカットドリル

                    ハードカットドリル

                      MWS WSTARドリル(内部給油形)

                      MWS WSTARドリル(内部給油形)

                        MZS ZET1ドリル

                        MZS ZET1ドリル

                          3枚刃油穴付き超硬ドリル ADO-TRS-3D

                          3枚刃油穴付き超硬ドリル ADO-TRS-3D

                            メーカー 三菱マテリアル 不二越 ミスミ 三菱マテリアル 不二越 岡崎精工 ミスミ 不二越 オーエスジー サンドビック 三菱マテリアル 三菱マテリアル オーエスジー
                            通常価格 5,085円 7,730円 3,760円 29,882円 6,540円 4,549円 2,370円 6,360円 63,145円 3,600円 8,060円 7,865円 8,433円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   1日目~   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 - - - - - - - - - - - -
                            工具材質 超硬 - - - - - - - - - - - -
                            コーティング 鋼用 - - - - - - - - - - - -
                            油穴(オイルホール) - - - - - - - - - - - -
                            シャンクタイプ エンドミルシャンク - - - - - - - - - - - -

                            座ぐり加工用超硬ソリッドドリル MFEのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MFE0075X02S030-DP102A
                            MFE0085X02S030-DP102A
                            MFE0090X02S030-DP102A
                            MFE0095X02S030-DP102A
                            MFE0100X02S030-DP102A
                            MFE0105X02S030-DP102A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            小径(ドリル径)
                            (mm)
                            溝長
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク径、MTNo 工具材質(詳細) コーティング・表面処理(詳細)

                            5,879円

                            ( 6,467円 )
                            1個 -

                            4日目

                            0.753453MFE-DP102AAI-Ti-Cr-N系コーティング

                            5,879円

                            ( 6,467円 )
                            1個 -

                            3日目

                            0.853.4453MFE-DP102AAI-Ti-Cr-N系コーティング

                            5,407円

                            ( 5,948円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            0.93.6453MFE-DP102AAI-Ti-Cr-N系コーティング

                            5,879円

                            ( 6,467円 )
                            1個 -

                            4日目

                            0.953.8453MFE-DP102AAI-Ti-Cr-N系コーティング

                            5,085円

                            ( 5,594円 )
                            1個 -

                            4日目

                            14453MFE-DP102AAI-Ti-Cr-N系コーティング

                            5,879円

                            ( 6,467円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1.054.2453MFE-DP102AAI-Ti-Cr-N系コーティング

                            段付きドリル・座繰りドリルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました