(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電気除去 発電ガン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

静電気除去 発電ガン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
62,081円
税込単価
68,289円

【特長】・外部からの電源供給(電源配線)が不要・モーターカートリッジ(交換式)...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 必ず取り扱い説明書をお読みください。防爆構造を必要とするエリア内では絶対に使用しないでください。本品は高電圧を印加しますので、水、油、溶剤がかからないようにしてください。結露にご注意ください。感電や故障の恐れがあります。放電針は高電圧が印加されていますので、工具や針金などの金属、指や手、顔などを近づけないでください。

Loading...

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G-9

10

1個

62,081( 68,289円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外部からの電源供給(電源配線)が不要
・モーターカートリッジ(交換式)は、圧縮エアーを電力に変換。中央の回転翼を回して発電し、高圧電源に電力を供給する
・配線電源不要のガンタイプイオナイザー。コンプレッサーエアーだけで除電、除塵ができる
・圧電源が不要で足元すっきり、電源ケーブル、コンセントが不要でケーブルの断線や修理もありません
・特許出願中
・車、家具、楽器など大型製品の塗装前の除電除塵 クリーンルーム内へ持ち込む前の袋入成形品の除電除塵 大型フィルムやシート材の除電除塵などに

(i)ご注意

  • 必ず取り扱い説明書をお読みください。防爆構造を必要とするエリア内では絶対に使用しないでください。本品は高電圧を印加しますので、水、油、溶剤がかからないようにしてください。結露にご注意ください。感電や故障の恐れがあります。放電針は高電圧が印加されていますので、工具や針金などの金属、指や手、顔などを近づけないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静電気除去 発電ガンの型番G-9のページです。
型番G-9に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電気除去 発電ガン

静電気除去 発電ガン

    イオンパーツクリーナー IPC-A3

    イオンパーツクリーナー IPC-A3

      静電気除去イオンビームガン G-7R-L

      静電気除去イオンビームガン G-7R-L

        イオンパーツクリーナー IPC-A4

        イオンパーツクリーナー IPC-A4

          静電気除去クロスフローファン No.CF-300

          静電気除去クロスフローファン No.CF-300

            除電機"イオナイジングエアーガン"

            除電機"イオナイジングエアーガン"

              イオンパーツクリーナー IPC-20

              イオンパーツクリーナー IPC-20

                エア式除電装置 エアガン

                エア式除電装置 エアガン

                  スーパースリムノズル N-1

                  スーパースリムノズル N-1

                    エアーイオナイザー スポットタイプ

                    エアーイオナイザー スポットタイプ

                      メーカー ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル SIMCO(シムコジャパン) ベッセル シシド ベッセル DESCO JAPAN
                      通常価格 62,081円 214,647円 62,284円 147,510円 69,281円 139,257円 373,391円 17,721円 44,451円 13,360円
                      通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   11日目   1日目   1日目  
                      種類 交流方式 交流方式 交流方式 交流方式 交流方式 直流方式 交流方式 交流方式 交流方式 直流方式
                      商品タイプ ガンタイプ ユニットタイプ ガンタイプ ユニットタイプ ファンタイプ ガンタイプ ユニットタイプ ブロアタイプ ノズルタイプ スポットタイプ
                      使用距離(mm) 50~300 - - - - - - - - -

                      静電気除去 発電ガンのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      除電機カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました