(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電ドラボール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電ドラボール

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
6,427円 ~ 6,609円
税込価格
7,070円 ~ 7,270円

【特長】・ボールグリップ型 電動ドライバー・早締め時にはモーターで、本締め時に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 出力トルク(N・m):
    2
  • 電源(V):
    5
  • スタート方式:
    レバースタート式
  • 回転速度(min⁻¹):
    280
  • 全長(mm):
    140

(i)ご注意

  • 必ず取り扱い説明書をお読みください。
    電気作業ではショート・感電にご注意ください。
    過負荷は、ネジの破損やけがの原因となります。
    ご家庭では、お子様に注意して保管してください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ビット:+2(100mm)、USB充電ケーブル(1m)

1個

6,609( 7,270円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ビット:+1、+2×2、+3、-6(100mm)、USB充電ケーブル(1m)、専用ACアダプター

1個

6,427( 7,070円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボールグリップ型 電動ドライバー
・早締め時にはモーターで、本締め時には手動のドライバーとして使えます。
・グリップは使い慣れたボールグリップ、先端ビット差替式
・正転・逆転はスイッチで操作できます。
・LEDライト付き
・充電はUSB端子で簡単充電。バッテリー充電ランプ付
・電気・設備工事、盤の組み立て、機器・装置のメンテナンス、自動車・二輪の整備、DIYに

(i)ご注意

  • 必ず取り扱い説明書をお読みください。
    電気作業ではショート・感電にご注意ください。
    過負荷は、ネジの破損やけがの原因となります。
    ご家庭では、お子様に注意して保管してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電ドラボール

電ドラボール

    ねじ締めカウンタ DLR5640-WN

    ねじ締めカウンタ DLR5640-WN

      普通小ねじ用ブラシレス電動ドライバ ブラシレスデルボ Cシリーズ

      普通小ねじ用ブラシレス電動ドライバ ブラシレスデルボ Cシリーズ

        ブラシ付きドライバー CLシリーズ(DCタイプ) レバースタート式

        ブラシ付きドライバー CLシリーズ(DCタイプ) レバースタート式

          ブラシ付き自動機用ドライバー

          ブラシ付き自動機用ドライバー

            普通小ねじ用電動ドライバ DLV7100/7200/8100/8200シリーズ

            普通小ねじ用電動ドライバ DLV7100/7200/8100/8200シリーズ

              精密小ねじ用電動ドライバ DLV7000/8000シリーズ

              精密小ねじ用電動ドライバ DLV7000/8000シリーズ

                超高トルク型電動ドライバー RBKシリーズ

                超高トルク型電動ドライバー RBKシリーズ

                  サクションアタッチメント

                  サクションアタッチメント

                    ブラシ付きドライバーVZシリーズ

                    ブラシ付きドライバーVZシリーズ

                      メーカー ベッセル 日東工器 日東工器 ハイオス ハイオス 日東工器 日東工器 キリウス ハイオス ハイオス
                      通常価格 6,427円 52,840円 2,815円 38,000円 30,564円 42,804円 38,278円 61,635円 6,240円 34,272円
                      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目~   4日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~  
                      商品タイプ 本体 関連部品 - - - - 本体 - - -
                      出力トルク(N・m) 2 - - 0.3~2.5 - - - - - -
                      電源(V) 5 AC100~240 50/60Hz - - - AC100 50/60Hz AC100 50/60Hz - - AC100
                      スタート方式 レバースタート式 - - レバースタート式 - - - - - -
                      回転速度(min⁻¹) 280 - - HI:750、LOW:500 - - - - - -

                      電ドラボールのレビュー

                      評価 4.5 平均満足度:4.5 17件のレビュー

                      高評価レビュー

                      ネジ締め
                      評価 5.0満足度:5.02020/12/01
                      精密ドライバーで早回しすることが多かったのですが、電動ドライバーだと長いネジを回すのもとても楽になりました。
                      電池の持ちも十分です。

                      もっと読む 閉じる

                      2が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      M3のトルクスネジ類の付け外し
                      評価 3.0満足度:3.02021/04/07
                      試験部品の付け外しをする際、M3のトルクスネジを多数使用しています。
                      手回しでこの作業を行う場合には非常に労力のかかる作業となっていました。
                      結果から言うと、我々の作業環境ではこの商品はハズレでした。

                      ・回転速度が遅い
                      労力削減も勿論ですが、高額な試験設備の運用効率を上げるための目的がありました。トルクスドライバーを使って手で回した方が3倍速いです。

                      ・過大トルク
                      M3で締め付け相手が樹脂などもあるとなると、2N・mは相手を破壊しかねない過大トルクです。
                      本製品は、手回しでの締め付けも出来る製品になっています。
                      早回しは電動で行って、最後の本締めを手で行うのが本製品の意図だと思うのですが、2N・mはM4やM5の本締めトルクです。


                      M6やM8を想定していそうな設計なので、選定を完全に間違えました。
                      我々主観の製品満足度としては0点ですが、使用環境に適さない事を事前に調べなかった落ち度と、シブいボルト類を扱う人にとっては手首が楽になるのかなと思う所もあり、中間評価とします。
                      サイズ感から小サイズボルト想定と思い込んでしまったのがマズかった・・・。


                      本製品を購入したときにはラインナップになかった0.4N・mの低トルクハイスピード版がベッセルから発売されています。
                      現在はハイスピード版を購入し、運用しています。
                      コチラに関しては評価は完璧の5点です。

                      もっと読む 閉じる

                      3が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      ネジ締め
                      評価 5.0満足度:5.02020/12/01
                      精密ドライバーで早回しすることが多かったのですが、電動ドライバーだと長いネジを回すのもとても楽になりました。
                      電池の持ちも十分です。

                      もっと読む 閉じる

                      2が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      機械部品組み立て
                      評価 5.0満足度:5.02022/04/20
                      ネジをトルクがかかるまでは、自動で締めてくれるので、組み立て作業が早く済みます。

                      もっと読む 閉じる

                      1が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      設備修理
                      評価 4.0満足度:4.02020/12/01
                      商品が来て使用したら通常のドライバーは使わなくなりました。但し手動廻しの時はトルクに注意しないと壊れます。

                      もっと読む 閉じる

                      1が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      設備の組立
                      評価 5.0満足度:5.02023/08/17
                      設備の組立に使用しました。
                      カバー脱着とかのネジが多い時には非常に楽になりました。
                      この大きさなら工具箱に入れておいてもかさばらなく
                      ドライバーの代わりにしても良いかもです。
                      電池の持ちも良いです。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました