(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーニッパーブレード スタンダード刃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアーニッパーブレード スタンダード刃

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,794円
税込単価
6,373円

【特長】・ベッセルエアーニッパー用替ブレード・銅線、鉄線の切断に用いる一般的な...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    替刃
  • 適応機種:
    GT-NS20/N20/NR20NB20
  • 全長(mm):
    95
  • 材質:
    特殊合金鋼

(i)ご注意

  • 割れ、欠け、摩耗、変形などの異常が認められた場合には使用しないでください。
    工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。無理な姿勢で作業しないでください。
    常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。改造しないでください。
    加熱、加工などをした場合は著しく品質の低下を招きます。
    作業時は、必ず保護メガネを着用してください。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N20AS

10

1個

5,794( 6,373円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベッセルエアーニッパー用替ブレード
・銅線、鉄線の切断に用いる一般的なブレード

(i)ご注意

  • 割れ、欠け、摩耗、変形などの異常が認められた場合には使用しないでください。
    工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。無理な姿勢で作業しないでください。
    常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。改造しないでください。
    加熱、加工などをした場合は著しく品質の低下を招きます。
    作業時は、必ず保護メガネを着用してください。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エアーニッパーブレード スタンダード刃の型番N20ASのページです。
型番N20ASに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーニッパーブレード スタンダード刃

エアーニッパーブレード スタンダード刃

    スライドエアーニッパー タテ型用ブレード(樹脂用ストレート薄刃)

    スライドエアーニッパー タテ型用ブレード(樹脂用ストレート薄刃)

      エアーニッパ用替刃

      エアーニッパ用替刃

        エヤーニッパ用替刃

        エヤーニッパ用替刃

          (メリー印)エアニッパ

          (メリー印)エアニッパ

            エアーハサミ

            エアーハサミ

              ナイル 替刃接続子用圧着刃2.0sq AR80-2.0

              ナイル 替刃接続子用圧着刃2.0sq AR80-2.0

                樹脂用ストレート刃

                樹脂用ストレート刃

                  スタンダード刃 No.N5AS・N7HS

                  スタンダード刃 No.N5AS・N7HS

                    ナイル 替刃裸端子用圧着刃2.0sq

                    ナイル 替刃裸端子用圧着刃2.0sq

                      樹脂用ストレート薄刃 No.NY03AJT

                      樹脂用ストレート薄刃 No.NY03AJT

                        (メリー印)マルチハサミ(前方排気型)

                        (メリー印)マルチハサミ(前方排気型)

                          ナイル 替刃裸端子用圧着刃1.25-2.0sq A8WP-125

                          ナイル 替刃裸端子用圧着刃1.25-2.0sq A8WP-125

                            メーカー ベッセル ベッセル 室本鉄工 室本鉄工 室本鉄工 MASTER 室本鉄工 ベッセル ベッセル 室本鉄工 ベッセル 室本鉄工 室本鉄工
                            通常価格 5,794円 7,362円 5,594円 8,400円 19,995円 17,900円 16,940円 7,193円 4,543円 14,779円 8,711円 41,444円 17,038円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 13日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   7日目   6日目   1日目   8日目  
                            商品タイプ 替刃 替刃 替刃 替刃 エアニッパ エアハサミ 替刃 替刃 替刃 替刃 替刃 エアハサミ 替刃
                            適応機種 GT-NS20/N20/NR20NB20 - - - - - - - - - GT-NY03G(-4) - -
                            全長(mm) 95 - - - - - - - - - 48 - -
                            材質 特殊合金鋼 特殊合金鋼 - - - - - - - - - - -

                            エアーニッパーブレード スタンダード刃のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ニッパ(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました