(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MSUSZ440-1-3
MSUSZ440 無限コーティングプレミアムSUS用高能率"Z"エンドミル チョウコウエンドミル

MSUSZ440 無限コーティングプレミアムSUS用高能率"Z"エンドミル MSUSZ440-1-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,947円
税込単価
4,342円

【特長】・不等分割・不等リードの採用、さらに刃部の剛性を高めた設計により、びび...

詳細情報を確認する

型番

MSUSZ440-1-3 解除

Loading...

MSUSZ440-1-3 の仕様・寸法情報

外形図

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

●最適な角度の不等分割・不等リードを採用し、共振を抑えびびりを防止。工具寿命と加工面品位が向上します。

MSUSZ440 無限コーティングプレミアムSUS用高能率"Z"エンドミル 特長1
 
●溝の深さに注目
刃部の先端付近は切りくずの排出性を高めた大きなチップポケット、後端付近はしっかりとした芯厚で高剛性な設計、高能率な加工ができます。
MSUSZ440 無限コーティングプレミアムSUS用高能率"Z"エンドミル 特長2

●外周度の強度もアップ

高負荷な切削にも十分耐えられる強度アップした刃形状を開発し、刃径φ1の小径工具でもびびりを抑えた高能率な加工を可能にします。

MSUSZ440 無限コーティングプレミアムSUS用高能率"Z"エンドミル 特長3
 

●4枚刃形状でも安定したドリリング性能

底刃に設けた特殊設計の段差と大きなチップポケットにより切りくずをスムースに排出することを実現しました。

MSUSZ440 無限コーティングプレミアムSUS用高能率"Z"エンドミル 特長4

性能・試験情報

不等分割・不等リードの効果

MSUSZ440 無限コーティングプレミアムSUS用高能率"Z"エンドミル 性能・試験情報1

びびり振動を抑制する不等分割・不等リードの採用が、面質向上と寿命の安定性につながります。

 

高剛性と切りくず排出性の両立

MSUSZ440 無限コーティングプレミアムSUS用高能率"Z"エンドミル 性能・試験情報2

切りくずの排出性と工具剛性を高める工具設計で、刃径φ1の小径工具でも、ステンレス材:深さ1mmの溝加工を安定して加工できます。

 

底刃の段差による切りくずコントロール

MSUSZ440 無限コーティングプレミアムSUS用高能率"Z"エンドミル 性能・試験情報3

親刃と子刃の段差を設けることで、ドリリング時に工具中心付近と外周付近で切削する刃を確実に分け、切りくずの排出性を高めます。

外形図

MSUSZ440 無限コーティングプレミアムSUS用高能率"Z"エンドミル 外形図

※ 1 刃長は、規格表の数値に対し0.1mm 長くしております。
※ 2 シャンク公差はJIS規格でh4となりますが、日進工具では-0.001mm~-0.003mmの範囲[0.002mm]で生産しております。

使用方法・使用事例

使用事例

加工事例:MSUSZ440 ステンレス鋼(SUS304)高能率加工

MSUSZ440 無限コーティングプレミアムSUS用高能率"Z"エンドミル 使用事例1
MSUSZ440 無限コーティングプレミアムSUS用高能率"Z"エンドミル 使用事例2

高能率加工、時間で約12.5分。 工具1本(MSUSZ440 φ6×12)で加工します。

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
MSUSZ440 無限コーティングプレミアムSUS用高能率"Z"エンドミル 推奨切削条件表

備考

  • 工具長測定は、子刃を測定してください。
  • 機械剛性や被削材の保持状態等により切削条件を調整してください。
    また実際の加工では加工形状、目的、使用機械等により条件を調整してください。
  • 回転数と送り速度は同じ割合で調整してください。
  • 水溶性切削油のご使用をお奨めします。
  • クーラントは、出来る限り流量を多く、圧力は高くして、切りくずが排出されるように供給してください。
  • ドリリング時に切りくずの排出が良好でない場合は、軸方向の切り込み深さや送り速度を調整してください。
  • 切りくずの排出が良好でない場合、工具のチッピングや折損の要因になる恐れがありますのでご注意ください。
  • ミーリングチャック、機械は出来るだけ剛性のあるものをお奨めします。
  • 工具突出し量は出来るだけ短くしてください。

適用被削材

ステンレス鋼チタン合金

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
商品コード
首角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MSUSZ440-1-3

1
3
4
50
08-00152-01030
12

1個

3,947( 4,342円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・不等分割・不等リードの採用、さらに刃部の剛性を高めた設計により、びびりを最大限に抑え、高能率な加工を実現!
・ステンレス側面加工・溝加工・ドリリングによるアプローチに対応した多機能な性能を実現する新開発の特殊刃形状を採用
・耐熱性の高い無限コーティングプレミアムを採用し、長寿命で安定した加工が可能
・全62サイズ、刃長が刃径の2倍と3倍(一部サイズ)をラインナップ

カタログ

 

Loading...

MSUSZ440-1-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MSUSZ440 無限コーティングプレミアムSUS用高能率"Z"エンドミルの型番MSUSZ440-1-3のページです。
型番MSUSZ440-1-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MSUSZ440 無限コーティングプレミアムSUS用高能率"Z"エンドミル

MSUSZ440 無限コーティングプレミアムSUS用高能率"Z"エンドミル

    MSCZ440 無限コーティング SC用高能率 Zエンドミル

    MSCZ440 無限コーティング SC用高能率 Zエンドミル

      アクセルミル 高送り・高能率タイプ 4MFR(ラジアスタイプ)

      アクセルミル 高送り・高能率タイプ 4MFR(ラジアスタイプ)

        ソリッドエンドミル アルミ加工用 3AFK

        ソリッドエンドミル アルミ加工用 3AFK

          (ザ・)カットミル 4枚刃難削材用不等リード超硬エンドミル IC4DMC・L

          (ザ・)カットミル 4枚刃難削材用不等リード超硬エンドミル IC4DMC・L

            エポック パワーミル ロングシャンク EPPLS4□□□

            エポック パワーミル ロングシャンク EPPLS4□□□

              DFCJRT ダイヤモンドコーティングDFCエンドミル

              DFCJRT ダイヤモンドコーティングDFCエンドミル

                高硬度用スクエアエンドミル レギュラ 多刃(6・8枚刃) 3715

                高硬度用スクエアエンドミル レギュラ 多刃(6・8枚刃) 3715

                  GS MILL4枚刃 4GS

                  GS MILL4枚刃 4GS

                    X'sミルジオ 4XSGEO

                    X'sミルジオ 4XSGEO

                      アルミ加工用ソリッドエンドミル(レギュラ刃長) AL-SEES2形

                      アルミ加工用ソリッドエンドミル(レギュラ刃長) AL-SEES2形

                        AE-VMS AE-VMシリーズ 超硬防振型エンドミル ショート形(スクエアタイプ)

                        AE-VMS AE-VMシリーズ 超硬防振型エンドミル ショート形(スクエアタイプ)

                          無限プレミアム リード35 エンドミル2枚刃 MXH235

                          無限プレミアム リード35 エンドミル2枚刃 MXH235

                            メーカー 日進工具 日進工具 京セラ 京セラ THE CUT MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三菱マテリアル グーリング 不二越 不二越 ダイジェット オーエスジー 日進工具
                            通常価格 3,855円 3,579円 6,390円 4,800円 2,240円 7,928円 25,221円 6,463円 3,317円 6,380円 3,990円 3,095円 2,400円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 側面 / 溝 側面 / 溝 側面 平面 / 側面 / 傾斜切り込み - 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / チタン - 樹脂 - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / チタン
                            ねじれ角 不等リード・不等分割 不等リード・不等分割 強ネジレ(45~60°) - 不等リード・不等分割 標準ネジレ(30~44°) - 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 不等リード・不等分割 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 非鉄用(ダイヤコート) - 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用

                            MSUSZ440 無限コーティングプレミアムSUS用高能率"Z"エンドミルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MSUSZ440-1-2
                            MSUSZ440-1.1-2.2
                            MSUSZ440-1.2-2.4
                            MSUSZ440-1.3-2.6
                            MSUSZ440-1.4-2.8
                            MSUSZ440-1.5-3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            商品コード 首角
                            (°)

                            3,855円

                            ( 4,241円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1245008-00152-0102012

                            4,480円

                            ( 4,928円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1.12.245008-00152-0112012

                            4,480円

                            ( 4,928円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1.22.445008-00152-0122012

                            4,480円

                            ( 4,928円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1.32.645008-00152-0132012

                            4,480円

                            ( 4,928円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1.42.845008-00152-0142012

                            4,480円

                            ( 4,928円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1.5345008-00152-0152012

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました