(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

引掛けスパナ 40~42mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

引掛けスパナ 40~42mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,168円
税込単価
1,285円

【特長】・丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業用です【材質】・ク...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    170
  • JANコード:
    4989999021288
  • トラスココード:
    160-6657
  • 質量(g):
    74.000
  • 材質1:
    クロムバナジウム鋼(SAE6140)
  • 材質2:
    表面処理:リン酸マンガン処理
  • 適用寸法(mm):
    40~42
  • 適合寸法(mm):
    40~42

型番

THS-4042 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

THS-4042

1個

1,168( 1,285円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業用です
【材質】
・クロムバナジウム鋼(SAE6140)
・表面処理:リン酸マンガン処理

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

引掛けスパナ 40~42mmの型番THS-4042のページです。
型番THS-4042に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

引掛けスパナ 40~42mm

引掛けスパナ 40~42mm

    引掛けスパナ GEDORE

    引掛けスパナ GEDORE

      22mm 片口めがねレンチ

      22mm 片口めがねレンチ

        65mm 片口めがねレンチ

        65mm 片口めがねレンチ

          シノ付片口めがねレンチ

          シノ付片口めがねレンチ

            27mm コンビネーションギアレンチ

            27mm コンビネーションギアレンチ

              引掛けピンスパナ"40Z"

              引掛けピンスパナ"40Z"

                GEDORE 打撃めがねレンチ46mm

                GEDORE 打撃めがねレンチ46mm

                  メーカー トラスコ中山 GEDORE エスコ エスコ トラスコ中山 エスコ GEDORE GEDORE
                  通常価格 1,168円 2,987円 940円 14,041円 2,281円 6,300円 2,718円 10,051円
                  通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目  
                  全長(mm) 170 - - 579 - 359 - -
                  JANコード 4989999021288 - - - - - - -
                  トラスココード 160-6657 - - - - - - -
                  質量(g) 74.000 - - - - - - -
                  材質1 クロムバナジウム鋼(SAE6140) - - - クロムバナジウム鋼 - - -

                  引掛けスパナ 40~42mmのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました