(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チューブロープドラム巻 4.5mm×200m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PRT-10
チューブロープドラム巻 4.5mm×200m タイトゴムロープドラムマキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,296円
税込単価
24,526円

【特長】・周囲を糸で被覆している丸ゴムロープで伸縮性があります。・使用限度:全...

詳細情報を確認する

  • 幅(mm):
    4.5
  • 長さ(m):
    200
  • 質量(g):
    3870.000
  • 材質2:
    被覆:ポリエステル
  • 包装形態:
    ドラム巻

Loading...

 
カタログを表示

PRT-10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PRT-10

4903599065657
161-3331
中芯:合成ゴム

1個

22,296( 24,526円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・周囲を糸で被覆している丸ゴムロープで伸縮性があります。
・使用限度:全長の約1.5倍以内。
【用途】
・自転車やバイクの荷物固定など。
・キャリーカートや自転車の荷物の固定。
【材質】
・中芯:天然ゴム
・被覆:ポリエステル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チューブロープドラム巻 4.5mm×200mの型番PRT-10のページです。
型番PRT-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チューブロープドラム巻 4.5mm×200m

チューブロープドラム巻 4.5mm×200m

    タイトゴムロープドラム巻

    タイトゴムロープドラム巻

      ゴムロープ(カットタイプ)

      ゴムロープ(カットタイプ)

        タイトゴムロープ(金具付)

        タイトゴムロープ(金具付)

          ボール止めバンジーコード

          ボール止めバンジーコード

            ユタカメイク ゴム カットゴムロープ 9φ×3m イエロー

            ユタカメイク ゴム カットゴムロープ 9φ×3m イエロー

              スパイダーゴム ドラム巻

              スパイダーゴム ドラム巻

                ユタカ ゴム スパイダーゴム 1m イエロー

                ユタカ ゴム スパイダーゴム 1m イエロー

                  バンジーコード

                  バンジーコード

                    平ゴムロープ

                    平ゴムロープ

                      ゴムロープC

                      ゴムロープC

                        チューブロープ

                        チューブロープ

                          ゴムロープ

                          ゴムロープ

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク エスコ 三友産業 ユタカメイク ユタカメイク
                            通常価格 22,296円 29,461円 1,086円 373円 173円 935円 27,317円 766円 168円 19,299円 360円 345円 591円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   9日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 2日目~   1日目~   2日目  
                            幅(mm) 4.5 - - - - - - - - - - - -
                            長さ(m) 200 - - - - - 40 - - - - - 0.6
                            質量(g) 3870.000 - - - - 170 3120.000 - - - - - 320.000
                            材質2 被覆:ポリエステル 被覆:ポリエステル 被覆:ポリプロピレン(PP) - 被覆:ポリプロピレン(PP) - 被覆:ポリエステル - - - - - -
                            包装形態 ドラム巻 ドラム巻 袋入り - - 袋入り - - - - - - -

                            チューブロープドラム巻 4.5mm×200mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PRT-14
                            PRT-16
                            PRT-18
                            PRT-20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 材質1

                            22,296円

                            ( 24,526円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4903599065664161-3333中芯:合成ゴム

                            22,296円

                            ( 24,526円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4903599065671161-3334中芯:合成ゴム

                            23,489円

                            ( 25,838円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4903599065688161-3335中芯:合成ゴム

                            22,296円

                            ( 24,526円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4903599065695161-3336中芯:天然ゴム

                            ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました