(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タイトゴムロープドラム巻

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タイトゴムロープドラム巻

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
29,461円 ~ 36,727円  特別価格 
税込価格
32,407円 ~ 40,400円  特別価格 

【特長】・周囲を糸で被覆している丸ゴムロープで伸縮性があります。【用途】・自転...

詳細情報を確認する

  • 材質2:
    被覆:ポリエステル
  • 包装形態:
    ドラム巻

型番

未確定11件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
長さ(m)
色詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
標準幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
200
-
4903599065701
161-3337
6840.000
中芯:合成ゴム
6

1個

29,461円

26,341

( 28,975円 )

1日目

200
-
4903599065718
161-3338
6840.000
中芯:合成ゴム
6

1個

29,461円

26,341

( 28,975円 )

1日目

200
-
4903599065725
161-3339
6840.000
中芯:合成ゴム
6

1個

29,461円

26,341

( 28,975円 )

1日目

200
-
4903599065732
161-3340
6840.000
中芯:合成ゴム
6

1個

31,053円

27,764

( 30,540円 )

1日目

200
-
4903599065749
161-3342
6840.000
中芯:合成ゴム
6

1個

29,461円

26,341

( 28,975円 )

1日目

150
-
4903599065756
161-3343
10390.000
中芯:合成ゴム
9

1個

34,935円

31,235

( 34,359円 )

1日目

150
-
4903599065763
161-3344
10390.000
中芯:合成ゴム
9

1個

34,935円

31,235

( 34,359円 )

1日目

150
-
4903599065770
161-3345
10390.000
中芯:合成ゴム
9

1個

34,935円

31,235

( 34,359円 )

1日目

150
-
4903599065787
161-3346
10390.000
中芯:合成ゴム
9

1個

36,727円

32,837

( 36,121円 )

1日目

150
-
4903599065794
161-3347
10390.000
中芯:合成ゴム
9

1個

34,935円

31,235

( 34,359円 )

1日目

150
[その他] その他
標識
4903599065800
161-3348
10390.000
中芯:天然ゴム
9

1個

34,935円

31,235

( 34,359円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・周囲を糸で被覆している丸ゴムロープで伸縮性があります。
【用途】
・自転車やバイクの荷物固定など。
・キャリーカートや自転車の荷物の固定。
【材質】
・中芯:天然ゴム
・被覆:ポリエステル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイトゴムロープドラム巻

タイトゴムロープドラム巻

    チューブロープドラム巻 4.5mm×200m

    チューブロープドラム巻 4.5mm×200m

      ゴムロープ(カットタイプ)

      ゴムロープ(カットタイプ)

        タイトゴムロープ(金具付)

        タイトゴムロープ(金具付)

          ボール止めバンジーコード

          ボール止めバンジーコード

            ユタカメイク ゴム カットゴムロープ 9φ×3m イエロー

            ユタカメイク ゴム カットゴムロープ 9φ×3m イエロー

              バンジーコード

              バンジーコード

                ホロ用ゴムバンド 両端フック付

                ホロ用ゴムバンド 両端フック付

                  ゴムロープA

                  ゴムロープA

                    ゴム チューブロープ

                    ゴム チューブロープ

                      スパイダーゴム ドラム巻

                      スパイダーゴム ドラム巻

                        バンジー平ゴム

                        バンジー平ゴム

                          平ゴムロープ

                          平ゴムロープ

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク 三友産業 三友産業 ユタカメイク ユタカメイク 三友産業 エスコ
                            通常価格 29,461円 22,296円 1,086円 373円 173円 935円 168円 1,152円 661円 250円 27,317円 309円 19,299円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   9日目   1日目~   2日目   9日目   1日目~   1日目   3日目~   1日目   当日出荷可能
                            材質2 被覆:ポリエステル 被覆:ポリエステル 被覆:ポリプロピレン(PP) - 被覆:ポリプロピレン(PP) - - - - - 被覆:ポリエステル - -
                            包装形態 ドラム巻 ドラム巻 袋入り - - 袋入り - - - - - - -

                            タイトゴムロープドラム巻のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました