(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

集じん機 0.75KW インバーター付き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

集じん機 0.75KW インバーター付き

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
252,413円 ~ 681,054円
税込価格
277,654円 ~ 749,159円

【特長】・超微細な10μmまでの粉体を吸い込む集塵機です。・100Vで作動し、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    集じん機
  • 出力(kW):
    0.75
  • 吸込口径(mm):
    98
  • 周波数(Hz):
    50/60
  • ちり落とし方式:
    なし

(i)ご注意

  • 丸型フード、ダクトホース、ホースバンドなどのオプションは別売りです。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
電源(V)
集じん容量(L)
トラスココード
質量(g)
フィルター
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
標準消費電力料金
材質
風量([[M3]]/min)(50/60Hz)
本体寸法(mm)幅×奥行×高さ
最大静圧(kPa)
騒音値(dB(A))50/60Hz
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
単相100
68
149-0271
43000.0
上下各1本
-
20.25円/h
SS
13
808×438×2052
2.2
68

1個

292,739( 322,013円 )

8日目

単相100
68
149-0272
43000.0
上下各1本
-
20.25円/h
SUS
13
808×438×2052
2.2
68

1個

681,054( 749,159円 )

11日目

単相100
130
149-0346
45000.0
下袋1本
78
20.25円/h
SS
14
640×655×1259
1.8
-

1個

252,413( 277,654円 )

8日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超微細な10μmまでの粉体を吸い込む集塵機です。
・100Vで作動し、キャスター付なので移動が容易です。
・使いやすさ、メンテナンスのしやすさを追求した集塵機です。
・プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。
【用途】
・投入・計量など食品工場から、各種作業現場で。

(i)ご注意

  • 丸型フード、ダクトホース、ホースバンドなどのオプションは別売りです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

集じん機 0.75KW インバーター付き

集じん機 0.75KW インバーター付き

    集塵機用吸込フード

    集塵機用吸込フード

      自動払い落とし型集塵機

      自動払い落とし型集塵機

        手動ちり落とし式 NBCシリーズ

        手動ちり落とし式 NBCシリーズ

          ダストノズル

          ダストノズル

            集塵機用フィルター

            集塵機用フィルター

              集じん機用オプション機器 集じんサイクロン

              集じん機用オプション機器 集じんサイクロン

                ポータブル溶接ヒュームコレクター KSC-W03

                ポータブル溶接ヒュームコレクター KSC-W03

                  集じん機 集じん容量 68L・220L・410L

                  集じん機 集じん容量 68L・220L・410L

                    集じん機/ホース・吸口 別売部品

                    集じん機/ホース・吸口 別売部品

                      手動払い落とし型集塵機

                      手動払い落とし型集塵機

                        メーカー ムラコシ スイデン アマノ NIVAC リョービ アマノ スイデン コトヒラ工業 ムラコシ HiKOKI(旧日立工機) アマノ
                        通常価格 252,413円 6,625円 193,000円 504,366円 467円 11,000円 107,323円 908,864円 186,753円 3,920円 193,599円
                        通常出荷日 8日目~   1日目~   4日目   5日目   5日目   1日目   4日目   4日目   8日目   1日目   4日目  
                        商品タイプ 集じん機 関連商品 - 集じん機 関連商品 集じん機 関連商品 集じん機 集じん機 関連商品 -
                        出力(kW) 0.75 - - - - - - 1.200 - - 0.4
                        吸込口径(mm) 98 - - - - - - - - - -
                        周波数(Hz) 50/60 - - - - - - - - - -
                        ちり落とし方式 なし - - - - - - - - - -

                        集じん機 0.75KW インバーター付きのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました

                        閉じる

                        比較リスト