(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

麻縄

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

麻縄

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,867円
税込価格
2,054円

【特長】・結束や梱包などに使用する麻紐です。・100%天然素材ですので、指に負...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロープ
  • 色:
    その他
  • 色詳細:
  • 包装形態:
    シュリンクパック
  • 質量(g):
    2500.0
  • 材質1:

(i)ご注意

  • 天然素材を使用のため、多少サイズにバラつきがあります。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
線径(mm)
長さ(m)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
約500
4958627052147
149-2639

2個

1,867( 2,054円 )

2日目

6
約250
4958627052161
149-2640

2個

1,867( 2,054円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・結束や梱包などに使用する麻紐です。
・100%天然素材ですので、指に負担をかけにくく、縛りやすいです。
【材質】
・麻

(i)ご注意

  • 天然素材を使用のため、多少サイズにバラつきがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

麻縄

麻縄

    トラックロープ 混撚 SKRシリーズ

    トラックロープ 混撚 SKRシリーズ

      ユタカ ロープ クレモナロープドラム巻 12φ×1m

      ユタカ ロープ クレモナロープドラム巻 12φ×1m

        ユタカ ロープ PPロープドラム巻 9φ×1m

        ユタカ ロープ PPロープドラム巻 9φ×1m

          綿ロープ 金剛打タイプ 3mm×10m~12mm×100m

          綿ロープ 金剛打タイプ 3mm×10m~12mm×100m

            荷造り紐 PPゴールド平テープ

            荷造り紐 PPゴールド平テープ

              ビニロン金剛打ロープ

              ビニロン金剛打ロープ

                PPロープドラム

                PPロープドラム

                  麻ロープ 3つ打タイプ

                  麻ロープ 3つ打タイプ

                    ビニロントラックロープ 3つ打タイプ シュリンクパック

                    ビニロントラックロープ 3つ打タイプ シュリンクパック

                      端末爪

                      端末爪

                        ユタカ ロープ KPロープドラム巻 12φ×1m

                        ユタカ ロープ KPロープドラム巻 12φ×1m

                          ロープ クレモナロープ万能パック

                          ロープ クレモナロープ万能パック

                            メーカー 伝蔵 SK-11 ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク トラスコ中山 トラスコ中山 ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク
                            通常価格 1,867円 817円 402円 82円 370円 1,004円 689円 5,925円 2,131円 1,630円 101円 132円 2,208円
                            通常出荷日 1日目~   3日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目~  
                            商品タイプ ロープ ロープ - - ロープ - ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ - -
                            その他 - - - - その他 スモーク - -
                            色詳細 - - - - - - - - - - - -
                            包装形態 シュリンクパック - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 2500.0 - - - - - - - - - - - -

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました