(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 発熱あったか靴下

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TEXSR-M
TRUSCO 発熱あったか靴下 ハツネツアッタカクツシタ サキマル M

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,410円
税込単価
1,551円

【特長】・東洋紡の吸湿発熱繊維エクス[[R上]]を使用しています。・体からの水...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    靴下
  • 規格:
    規格無し
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • カラー:
    灰系
  • 詳細タイプ:
    先丸
  • 色詳細:
    グレー
  • 材質1:
    綿、合成繊維(アクリレート系繊維)、ポリエステル、ポリウレタン

型番

TEXSR-M 解除

Loading...

 
カタログを表示

TEXSR-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
サイズ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TEXSR-M

4989999029826
161-0259
50.000
22~24

1個

1,410( 1,551円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・東洋紡の吸湿発熱繊維エクス[[R上]]を使用しています。
・体からの水分を吸収し、その吸着熱を利用して温度を上昇させます。
・吸湿性に優れ、蒸れ解消になります。
・消臭効果が高く、足のにおい対策にも効果があります。
【用途】
・寒冷地や冬場の屋外作業に。
・防寒対策。
【材質】
・綿、合成繊維(アクリレート系繊維)、ポリエステル、ポリウレタン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 発熱あったか靴下の型番TEXSR-Mのページです。
型番TEXSR-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 発熱あったか靴下

TRUSCO 発熱あったか靴下

    ソルボライト静電インソール

    ソルボライト静電インソール

      is-fit フェルトインソール抗菌入

      is-fit フェルトインソール抗菌入

        丸五 スパイク

        丸五 スパイク

          丸五 スパイクマジック足袋2型 黒

          丸五 スパイクマジック足袋2型 黒

            シリカクリン クールインソール

            シリカクリン クールインソール

              ハイブリッドEVAミドルブーツ

              ハイブリッドEVAミドルブーツ

                シリカクリン ホットインソール

                シリカクリン ホットインソール

                  日進 屋根プロ トリコロール 26.0cm

                  日進 屋根プロ トリコロール 26.0cm

                    ハイブリッドEVAショートブーツ

                    ハイブリッドEVAショートブーツ

                      エース軽半長II型プレス底

                      エース軽半長II型プレス底

                        セーフティシューズTULTEX

                        セーフティシューズTULTEX

                          メーカー トラスコ中山 アズワン モリト 丸五 丸五 トラスコ中山 コーコス信岡 トラスコ中山 日進ゴム コーコス信岡 ミツウマ アイトス
                          通常価格 1,410円 2,100円 436円 4,902円 5,221円 1,174円 2,194円 1,150円 4,103円 3,374円 3,896円 5,198円
                          通常出荷日 1日目   1日目   3日目   1日目   1日目~   1日目   3日目   1日目   9日目   5日目   8日目   1日目~  
                          商品タイプ 靴下 中敷 中敷 - - 中敷 安全靴 中敷 - 安全靴 作業靴 作業靴
                          規格 規格無し JIS規格品 規格無し - - 規格無し 規格無し 規格無し - - 規格無し -
                          静電気帯電防止機能 なし あり - - - なし なし なし - - なし なし
                          カラー 灰系 灰系 - - - - - - - - 黒系 -
                          詳細タイプ 先丸 - - - - - - - - - - -

                          TRUSCO 発熱あったか靴下のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          TEXSR-L
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          JANコード トラスココード 質量(g) サイズ(cm)

                          1,560円

                          ( 1,716円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          4989999029819161-025860.00025~27

                          靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました