(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO マグネット構内標識

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TKHM-TKY
TRUSCO マグネット構内標識 コウナイヒョウシキマグネットシート

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,647円
税込単価
1,812円

【特長】・マグネットタイプですので簡単に設置、取り外しが可能です。【用途】・工...

詳細情報を確認する

  • 取付仕様:
    マグネット
  • 材質1:
    表面:塩化ビニール(PVC)
  • 材質2:
    裏面:マグネット

型番

TKHM-TKY 解除

Loading...

 
カタログを表示

TKHM-TKY の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
トラスココード
横(mm)
縦(mm)
JANコード
質量(g)
厚さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
TKHM-TKY

TKHM-TKY

立入禁止
161-0861
600
300
4989999029895
365.000
-

4個

1,647( 1,812円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネットタイプですので簡単に設置、取り外しが可能です。
【用途】
・工事現場の安全喚起に。
【材質】
・表面:塩化ビニール(PVC)
・裏面:マグネット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO マグネット構内標識の型番TKHM-TKYのページです。
型番TKHM-TKYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO マグネット構内標識

TRUSCO マグネット構内標識

    マグネット式構内標識 足元注意/安全+第一/整理整頓/頭上注意

    マグネット式構内標識 足元注意/安全+第一/整理整頓/頭上注意

      マグネット標識(蓄光タイプ) 非常口

      マグネット標識(蓄光タイプ) 非常口

        マグネット式構内標識 安全+第一/整理整頓

        マグネット式構内標識 安全+第一/整理整頓

          TRUSCO 危険予知活動マグネットシート 450mmX600mm

          TRUSCO 危険予知活動マグネットシート 450mmX600mm

            蛍光ステッカー

            蛍光ステッカー

              解除中マグネット ゴムマグネット

              解除中マグネット ゴムマグネット

                足場関係標識

                足場関係標識

                  グリーンクロス 路面表示ステッカー

                  グリーンクロス 路面表示ステッカー

                    修理点検標識(両面表示マグネットタイプ)

                    修理点検標識(両面表示マグネットタイプ)

                      すべり止めロードシート

                      すべり止めロードシート

                        衛生標識

                        衛生標識

                          粘着剤付ゴムマグネットシー

                          粘着剤付ゴムマグネットシー

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ユニット ユニット ユニット グリーンクロス ユニット ユニット ユニット つくし工房
                            通常価格 660円 2,796円 1,764円 5,630円 2,520円 943円 1,023円 831円 4,537円 950円 5,798円 831円 4,198円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   4日目   1日目   2日目   1日目~   2日目   4日目~   7日目   1日目~   4日目   6日目   4日目  
                            取付仕様 マグネット マグネット - マグネット マグネット - マグネット 穴4スミ ステッカー - - - -
                            材質1 表面:塩化ビニール(PVC) 表面:塩化ビニール(PCV) 表面:塩化ビニール(PVC) 表面:塩化ビニール(PCV) 印刷面:塩化ビニール(PVC) - - - - - - - -
                            材質2 裏面:マグネット 裏面:マグネット 裏面:マグネット 裏面:マグネット 表面:PET系フィルム - - - - - - - -

                            TRUSCO マグネット構内標識のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            標識
                            評価 5.0満足度:5.02021/01/19
                            マグネットタイプの禁煙標識を探しており、金額・納期を見てミスミさんで決めました。標識なのでどこがいいという点はこれといってありませんが、禁煙以外にも色々なタイプがあるので他も購入を検討しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TKHM-KGT
                            TKHM-KGY
                            TKHM-TKT
                            TMSBST-3612
                            TMSIGT-3612
                            TMSKDT-3612
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 トラスココード 横(mm) 縦(mm) JANコード 質量(g) 厚さ(mm)

                            1,647円

                            ( 1,812円 )
                            4個 あり

                            2日目

                            火気厳禁161-08623006004989999029901365.000-

                            1,647円

                            ( 1,812円 )
                            4個 あり

                            2日目

                            火気厳禁161-08636003004989999029918365.000-

                            1,647円

                            ( 1,812円 )
                            4個 あり

                            2日目

                            立入禁止161-08603006004989999029888365.000-

                            660円

                            ( 726円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            防犯カメラ作動中161-0846120360498999909607187.0000.6

                            660円

                            ( 726円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            医薬用外劇物161-0844120360498999909605787.0000.6

                            660円

                            ( 726円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            高電圧危険161-0847120360498999909608887.0000.6

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました