(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

送排風機(軸流ファンブロワ)ハネ288mm単相200V防食型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SJF-300CP-2
送排風機(軸流ファンブロワ)ハネ288mm単相200V防食型 スイデン ソウハイフウキ(ジクリュウファンブロワ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
62,401円
税込単価
68,641円

【特長】・ケーシングは湿気や腐食に強いステンレス製です。・モーター表面は防食塗...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    送風機
  • 最大風量(m3/min)(50/60Hz):
    47/54
  • 騒音値(dB(A))(50/60Hz):
    81/84
  • ハネ径(mm):
    288
  • ファン翼数(枚):
    4
  • 外形寸法(mm)奥行:
    330
  • 外形寸法(mm)高さ:
    423
  • 外形寸法(mm)幅:
    390
  • 周波数(Hz):
    50/60
  • 出力(kW)(50/60Hz):
    0.55
  • 適合ダクト径(mm):
    320
  • 質量(g):
    12000.0

(i)ご注意

  • ダクト別売

型番

SJF-300CP-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

SJF-300CP-2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
電源(V)
JANコード
トラスココード
消費電力(W)(50/60Hz)
標準消費電力料金(50Hz)
標準消費電力料金(60Hz)
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SJF-300CP-2

単相200
4538634412396
161-4396
440/580
11.88
15.66
-

1個

62,401( 68,641円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケーシングは湿気や腐食に強いステンレス製です。
・モーター表面は防食塗装仕上げです。
【用途】
・造船・鉄鋼・製缶工場などの溶接ヒュームの排気。
・溶接ヒューム・油煙排気。
・ダクト工事の要らない換気扇としての冷気の供給。

(i)ご注意

  • ダクト別売
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

送排風機(軸流ファンブロワ)ハネ288mm単相200V防食型の型番SJF-300CP-2のページです。
型番SJF-300CP-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

送排風機(軸流ファンブロワ)ハネ288mm単相200V防食型

送排風機(軸流ファンブロワ)ハネ288mm単相200V防食型

    送風機 ジェットスイファン Lシリーズ(省エネ・低騒音化タイプ)

    送風機 ジェットスイファン Lシリーズ(省エネ・低騒音化タイプ)

      送風機 こでかファン 大風量タイプ

      送風機 こでかファン 大風量タイプ

        ハンディジェット(ステンレス製)

        ハンディジェット(ステンレス製)

          電動送風機 コンパクトシリーズ

          電動送風機 コンパクトシリーズ

            クロスファン(エアカーテン)

            クロスファン(エアカーテン)

              電動送風機 (シロッコファン) 全閉外扇型モータータイプ

              電動送風機 (シロッコファン) 全閉外扇型モータータイプ

                耐熱プレート型電動送風機(小型・軽量・低騒音)

                耐熱プレート型電動送風機(小型・軽量・低騒音)

                  クロスファン(エアカーテン)ステンレス型

                  クロスファン(エアカーテン)ステンレス型

                    シロッコ型電動送風機 (ベンチ脚)

                    シロッコ型電動送風機 (ベンチ脚)

                      耐熱シロッコ型電動送風機 (ベンチ脚)  IE3モータタイプ

                      耐熱シロッコ型電動送風機 (ベンチ脚) IE3モータタイプ

                        メーカー スイデン スイデン スイデン トラスコ中山 昭和電機 テラル 淀川電機製作所 淀川電機製作所 テラル 淀川電機製作所 淀川電機製作所
                        通常価格 62,401円 57,270円 75,056円 58,433円 36,675円 126,146円 33,523円 47,444円 339,701円 34,016円 104,559円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   4日目~   4日目~   7日目~   5日目~   5日目~   11日目~  
                        商品タイプ 送風機 送風機 送風機 送風機 送風機 送風機 送風機 送風機 送風機 送風機 送風機
                        最大風量(m3/min)(50/60Hz) 47/54 - - - - - - - - - -
                        騒音値(dB(A))(50/60Hz) 81/84 - - - - - - - - - -
                        ハネ径(mm) 288 - - - - - - - - - -
                        ファン翼数(枚) 4 4 - - - - - - - - -

                        送排風機(軸流ファンブロワ)ハネ288mm単相200V防食型のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        SJF-300CP-3
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        電源
                        (V)
                        JANコード トラスココード 消費電力(W)(50/60Hz) 標準消費電力料金(50Hz) 標準消費電力料金(60Hz) タイプ

                        64,749円

                        ( 71,224円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        三相2004538634412402161-4397410/5605.547.564

                        送風機カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました