(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO アラーム付き中心温度計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO アラーム付き中心温度計

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,650円
税込単価
2,915円

【特長】・設定した温度になったらアラームが鳴るお知らせ機能付き中心温度計です。...

詳細情報を確認する

  • 測定温度範囲(℃):
    -50~300
  • 温度最小表示(℃):
    1
  • 使用温度範囲(℃):
    -50~300
  • JANコード:
    4989999020762
  • トラスココード:
    160-6374
  • 質量(g):
    35.000
  • 材質1:
    ABS樹脂、ステンレス
  • プローブ長(mm):
    145
  • 奥行(mm):
    15
  • 高さ(mm):
    255
  • 幅(mm):
    34
  • 電源:
    ボタン型アルカリ電池(CR2032)×1個(別売)
  • 表示温度範囲(℃):
    -50~300

(i)ご注意

  • 提供不可:SDS

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CT-300

1個

2,650( 2,915円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・設定した温度になったらアラームが鳴るお知らせ機能付き中心温度計です。
・防滴構造(IPX2)となっており、液体の計測が簡単にできます。
【用途】
・製造・作業工程での温度測定に。
・液体や固形物内部の温度測定などに。
【材質】
・ABS樹脂、ステンレス

(i)ご注意

  • 提供不可:SDS

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO アラーム付き中心温度計の型番CT-300のページです。
型番CT-300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO アラーム付き中心温度計

TRUSCO アラーム付き中心温度計

    防水型デジタル温度計 バックライト機能付

    防水型デジタル温度計 バックライト機能付

      防水型デジタル温度計 HACCP機能

      防水型デジタル温度計 HACCP機能

        防滴型デジタル温度計 PC-9225 (1754-00)

        防滴型デジタル温度計 PC-9225 (1754-00)

          温度計 本体

          温度計 本体

            デジタル赤外線放射温度計

            デジタル赤外線放射温度計

              レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5635

              レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5635

                温度計 アルミ製

                温度計 アルミ製

                  バイメタル式表面温度計 サーモペッター

                  バイメタル式表面温度計 サーモペッター

                    防水デジタル温度計 時計・レコード機能付

                    防水デジタル温度計 時計・レコード機能付

                      食品用温度プローブ

                      食品用温度プローブ

                        メーカー トラスコ中山 A-Gas Japan(旧FUSO) 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 ライン精機 A-Gas Japan(旧FUSO) エー・アンド・デイ シンワ測定 佐藤計量器製作所 東京硝子器械 テストー
                        通常価格 2,650円 27,432円 9,900円 3,799円 14,616円 24,625円 4,320円 2,550円 14,502円 8,058円 20,000円
                        通常出荷日 1日目   5日目~   1日目   7日目   1日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目   7日目  
                        測定温度範囲(℃) -50~300 - - -30~200 -160~1372 - -38~365 -40~50 - - -50~350
                        温度最小表示(℃) 1 - - 0.1/1 0.1 - 0.1 1 - - -
                        使用温度範囲(℃) -50~300 - - - 0~+50℃  - - - - - -
                        JANコード 4989999020762 - - - - - - - - - -
                        トラスココード 160-6374 - - - - - - - - - -

                        TRUSCO アラーム付き中心温度計のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました