(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OTOS かぶり型防災面替えレンズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SS-F-F-72A
OTOS かぶり型防災面替えレンズ オートス カブリガタボウサイメン クリア カエレンズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,642円
税込単価
1,806円

F-72Aの替えのレンズです。レンズ厚(mm):1.8クリアとグリーンがござい...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    防災面
  • 商品タイプ:
    オプション品
  • レンズ厚(mm):
    1.8
  • 質量(g):
    118
  • 材質1:
    レンズ:ポリカーボネート
  • 装着:
    直かぶり

型番

SS-F-F-72A 解除

Loading...

 
カタログを表示

SS-F-F-72A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
レンズ色
JANコード
トラスココード
レンズ濃度
遮光度
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SS-F-F-72A

クリア
8806361508511
161-3691
-
-

2個

1,642( 1,806円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

F-72Aの替えのレンズです。
レンズ厚(mm):1.8
クリアとグリーンがございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OTOS かぶり型防災面替えレンズの型番SS-F-F-72Aのページです。
型番SS-F-F-72Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OTOS かぶり型防災面替えレンズ

OTOS かぶり型防災面替えレンズ

    トーヨーセフティ 防災面 セフティーIR(ヘルメット取付型) NO.1175-C

    トーヨーセフティ 防災面 セフティーIR(ヘルメット取付型) NO.1175-C

      TRUSCO ヘルメット取付型防災面用替レンズ

      TRUSCO ヘルメット取付型防災面用替レンズ

        OTOS 直かぶり型防災面

        OTOS 直かぶり型防災面

          防災面 レンズ部 YFS-200

          防災面 レンズ部 YFS-200

            YF-370B アクリルバブルタイプ

            YF-370B アクリルバブルタイプ

              OTOS ヘルメット取付型防災面 替レンズ

              OTOS ヘルメット取付型防災面 替レンズ

                YF-370 アセチクモリドメ スペアー

                YF-370 アセチクモリドメ スペアー

                  スワン 防災面くもり止めレンズ

                  スワン 防災面くもり止めレンズ

                    保護面 FSH-601

                    保護面 FSH-601

                      OTOS ヘルメット取付型防災面

                      OTOS ヘルメット取付型防災面

                        理研 直かぶり型防災面 FS-5000-HF

                        理研 直かぶり型防災面 FS-5000-HF

                          メーカー OTOS トーヨーセフティー トラスコ中山 OTOS アズワン アズワン OTOS アズワン 山本光学 アズワン OTOS 理研オプテック
                          通常価格 1,642円 5,200円 1,550円 2,867円 1,224円 4,760円 1,643円 2,693円 3,195円 2,518円 2,929円 6,309円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   2日目~   8日目~   1日目   1日目   10日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                          形状 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面
                          商品タイプ オプション品 本体 オプション品 本体 オプション品 本体 オプション品 オプション品 オプション品 本体 本体 本体
                          レンズ厚(mm) 1.8 - - 1.85 - - 1.85 - - - 1.85 -
                          質量(g) 118 - - 272 - - 140 - - - 246 -
                          材質1 レンズ:ポリカーボネート - - レンズ:ポリカーボネート - - レンズ:ポリカーボネート - - - レンズ:ポリカーボネート -

                          OTOS かぶり型防災面替えレンズのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          SS-F-F-72B-3
                          SS-F-F-72B-5
                          SS-F-F-72B-I-3
                          SS-F-F-72B-I-5
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          レンズ色 JANコード トラスココード レンズ濃度 遮光度

                          2,351円

                          ( 2,586円 )
                          2個 あり

                          1日目

                          グリーン8806361508528161-3692#3#3

                          2,351円

                          ( 2,586円 )
                          2個 あり

                          1日目

                          グリーン8806361508542161-3694#5#5

                          3,166円

                          ( 3,483円 )
                          2個 あり

                          1日目

                          グリーン8806361508535161-3695#3#3

                          3,166円

                          ( 3,483円 )
                          2個 あり

                          1日目

                          グリーン8806361508559161-3696#5#5

                          防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました