(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Reelex サインプラチェーンアジャスタータイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Reelex サインプラチェーンアジャスタータイプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
78,795円  特別価格 
税込価格
86,675円  特別価格 

【特長】・アジャスターでの高さ調節によって凹凸のある路面でも安定します。【材質...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    表示スタンド
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 質量(g):
    27000.0
  • 材質1:
    本体:ポリプロピレン
  • 奥行(mm):
    430
  • 間口(mm):
    430
  • 高さ(mm):
    982
  • 縦(mm):
    サインプラチェーンアジャスタ

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
色詳細
表示内容詳細
表示内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4993091103926
160-7738
イエロー
立入禁止(2面)/入らないでください(2面)
-
-

1個

78,795円

68,291

( 75,120円 )

19日目

4993091103933
160-7739
レッド
進入禁止(4面)
進入禁止(3面)/赤無地(1面)

1個

78,795円

68,291

( 75,120円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・アジャスターでの高さ調節によって凹凸のある路面でも安定します。
【材質】
・本体:ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Reelex サインプラチェーンアジャスタータイプ

Reelex サインプラチェーンアジャスタータイプ

    Reelex サインプラチェーン大径キャスタータイプ

    Reelex サインプラチェーン大径キャスタータイプ

      サインボード  「清掃中 足元注意 / 作業中 立入禁止」

      サインボード 「清掃中 足元注意 / 作業中 立入禁止」

        ♯サインシックB

        ♯サインシックB

          ♯サインシックA

          ♯サインシックA

            バリケードスタンド  「足元注意」

            バリケードスタンド 「足元注意」

              #サインキュート2 (黄) 片面

              #サインキュート2 (黄) 片面

                サインボード  「足元注意 / 足元注意」

                サインボード 「足元注意 / 足元注意」

                  サンコー 看板スタンド

                  サンコー 看板スタンド

                    #サインキュート2 (黄) 両面

                    #サインキュート2 (黄) 両面

                      ♯サインキューブスリム 黄色 本体

                      ♯サインキューブスリム 黄色 本体

                        バリケードスタンド  「駐車禁止」

                        バリケードスタンド 「駐車禁止」

                          バリケードスタンド  「通行禁止」

                          バリケードスタンド 「通行禁止」

                            メーカー 中発販売 中発販売 日本緑十字社 ユニット ユニット 日本緑十字社 ユニット 日本緑十字社 三甲 ユニット ユニット 日本緑十字社 日本緑十字社
                            通常価格 78,795円 95,041円 3,800円 53,142円 51,532円 12,000円 10,790円 3,800円 13,901円 12,319円 18,322円 12,000円 12,000円
                            通常出荷日 5日目~   5日目   1日目   6日目   6日目   4日目   1日目~   4日目   8日目   6日目   6日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド用パーツ 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - 高密度ポリエチレン(PE) 高密度ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) - - スチール 高密度ポリエチレン(PE) 高密度ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)
                            質量(g) 27000.0 32000.0 - - - - - - - - - - -
                            材質1 本体:ポリプロピレン 本体:ポリプロピレン - - - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 430 580 - - - - - - - - - - -

                            Reelex サインプラチェーンアジャスタータイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました