(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Reelex サインプラチェーン大径キャスタータイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Reelex サインプラチェーン大径キャスタータイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
95,041円
税込単価
104,545円

【特長】・大径キャスターで段差の乗り越えがスムーズです。【材質】・本体:ポリプ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    表示スタンド
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 質量(g):
    32000.0
  • 材質1:
    本体:ポリプロピレン
  • 奥行(mm):
    580
  • 間口(mm):
    580
  • 高さ(mm):
    1043
  • 縦(mm):
    サインプラチェーン大径キャスタ

型番

SPC-W610B100 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
色詳細
表示内容詳細
表示内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SPC-W610B100

SPC-W610B100

4993091103902
160-7737
レッド
進入禁止(4面)
進入禁止(3面)/赤無地(1面)

1個

95,041( 104,545円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・大径キャスターで段差の乗り越えがスムーズです。
【材質】
・本体:ポリプロピレン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Reelex サインプラチェーン大径キャスタータイプの型番SPC-W610B100のページです。
型番SPC-W610B100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Reelex サインプラチェーン大径キャスタータイプ

Reelex サインプラチェーン大径キャスタータイプ

    Reelex サインプラチェーンアジャスタータイプ

    Reelex サインプラチェーンアジャスタータイプ

      自動巻ツインロープリール内蔵 サインロープリール

      自動巻ツインロープリール内蔵 サインロープリール

        バリケードスタンド    BK-100

        バリケードスタンド BK-100

          ポップスタンド 白板片面・両面 日本緑十字社

          ポップスタンド 白板片面・両面 日本緑十字社

            ♯サインシックB

            ♯サインシックB

              ♯サインシックA

              ♯サインシックA

                バリケードスタンド

                バリケードスタンド

                  バリケードスタンド  「足元注意」

                  バリケードスタンド 「足元注意」

                    バリケードスタンド  「駐輪禁止」

                    バリケードスタンド 「駐輪禁止」

                      バリケードスタンド  「駐車禁止」

                      バリケードスタンド 「駐車禁止」

                        ポップスタンド  「禁煙」

                        ポップスタンド 「禁煙」

                          360x887mm ガイドポール

                          360x887mm ガイドポール

                            メーカー 中発販売 中発販売 中発販売 日本緑十字社 日本緑十字社 ユニット ユニット 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 エスコ
                            通常価格 95,041円 78,795円 117,578円 8,600円 20,364円 53,142円 51,532円 9,046円 12,000円 9,800円 12,000円 22,409円 18,525円
                            通常出荷日 5日目   5日目~   4日目   6日目   4日目~   6日目   6日目   1日目~   4日目   4日目   4日目   5日目   2日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド その他
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリエチレン(PE) 高密度ポリエチレン(PE) 高密度ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリエチレン(PE) その他
                            質量(g) 32000.0 27000.0 26000.0 - - - - - - - - - -
                            材質1 本体:ポリプロピレン 本体:ポリプロピレン - - - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 580 430 500 - - - - - - - - - -

                            Reelex サインプラチェーン大径キャスタータイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました