(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チェンスリング(アイタイプ)シングルフック HJJ08

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

チェンスリング(アイタイプ)シングルフック HJJ08

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,051円 7,388円
税込単価
8,856円 8,127円

【仕様】・材質:合金鋼・基本使用荷重(t):1.5/2.0・用途:ラッチロック...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    チェーンスリング
  • その他:
    オプション
  • JANコード:
    4937773762070
  • トラスココード:
    163-9809
  • 寸法(mm)s:
    26
  • 質量(g):
    1000.0
  • 基本使用荷重(t):
    1.5/2.0
  • 適合チェーン線径(mm):
    7/8
  • 寸法(mm)m:
    34
  • 寸法(mm)n:
    43.5
  • 寸法(mm)p:
    136
  • 寸法(mm)t:
    20
  • 材質1:
    合金鋼
  • チェーン線径(mm):
    7/8
  • スリングフック寸法(mm)a:
    27
  • スリングフック寸法(mm)m:
    34
  • スリングフック寸法(mm)s:
    26
  • 寸法(mm)b:
    12
  • 使用荷重(t):
    1.5/2.0
  • 寸法(mm)a:
    27

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HJJ08

4個

8,051円

7,388

( 8,127円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:合金鋼
・基本使用荷重(t):1.5/2.0
・用途:ラッチロック付、吊り荷側用フック

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェンスリング(アイタイプ)シングルフック HJJ08の型番HJJ08のページです。
型番HJJ08に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チェンスリング(アイタイプ)シングルフック HJJ08

チェンスリング(アイタイプ)シングルフック HJJ08

    フック チェーンスリング100用(アイタイプ・20.5mm/26mm)

    フック チェーンスリング100用(アイタイプ・20.5mm/26mm)

      チェンスリング【ピンタイプ】ファンドリフックVSF(荷重1.1,5.2t)

      チェンスリング【ピンタイプ】ファンドリフックVSF(荷重1.1,5.2t)

        チェンスリング(アイタイプ) 大型マスターリンクHMG

        チェンスリング(アイタイプ) 大型マスターリンクHMG

          チェンスリング(アイタイプ) グラブフックHGG

          チェンスリング(アイタイプ) グラブフックHGG

            1.0tonx745mm ドラム缶リフター

            1.0tonx745mm ドラム缶リフター

              チェーンスリング1本吊りセット(長さ調整機能付)

              チェーンスリング1本吊りセット(長さ調整機能付)

                アイタイプ構成部材アイフック

                アイタイプ構成部材アイフック

                  スリングフック EKN

                  スリングフック EKN

                    チェーンフック CYFシリーズ

                    チェーンフック CYFシリーズ

                      G-100 スーパーロックフック

                      G-100 スーパーロックフック

                        安全フック

                        安全フック

                          大型マスターリンクHMH

                          大型マスターリンクHMH

                            メーカー キトー キトー キトー キトー キトー エスコ マーテック コンドーテック マーテック スリーエッチ YOKE CM キトー
                            通常価格 8,051円 12,943円 3,238円 3,799円 1,612円 20,043円 30,030円 6,484円 4,346円 23,270円 19,220円 2,715円 20,474円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目~   1日目~   2日目~   1日目~   1日目  
                            商品タイプ チェーンスリング - チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング スリング チェーンスリング その他 スリング チェーンスリング
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション - - - - - - - オプション
                            JANコード 4937773762070 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 163-9809 - - - - - - - - - - - -
                            寸法(mm)s 26 - - - - - - - - - - - -

                            チェンスリング(アイタイプ)シングルフック HJJ08のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました