(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チェンスリング(アイタイプ) グラブフックHGG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HGG08
チェンスリング(アイタイプ) グラブフックHGG チェンスリング(アイタイプ) グラブフックHGG

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,612円
税込単価
1,773円

【特長】・チェーン長さ調節用フックです。材質:合金鋼適合チェーン線径(mm):...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • チェーンとの組み合せにおいて基本使用荷重は、値の70%になります。

Loading...

 
カタログを表示

HGG08 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
寸法(mm)s
質量(g)
基本使用荷重(t)
適合チェーン線径(mm)
寸法(mm)m
寸法(mm)p
チェーン線径(mm)
寸法(mm)b
使用荷重(t)
寸法(mm)a
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HGG08

4937773762162
161-4501
24.4
570.0
1.5/2.0
7/8
9.5
83.1
7/8
13.6
1.5/2.0
24

4個

1,612( 1,773円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・チェーン長さ調節用フックです。
材質:合金鋼
適合チェーン線径(mm):7/8、10

(i)ご注意

  • チェーンとの組み合せにおいて基本使用荷重は、値の70%になります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェンスリング(アイタイプ) グラブフックHGGの型番HGG08のページです。
型番HGG08に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チェンスリング(アイタイプ) グラブフックHGG

チェンスリング(アイタイプ) グラブフックHGG

    大型マスターリンクHMH

    大型マスターリンクHMH

      チェンスリング(アイタイプ) 大型マスターリンクHMG

      チェンスリング(アイタイプ) 大型マスターリンクHMG

        アイタイプ構成部材アイフック

        アイタイプ構成部材アイフック

          チェンスリング(アイタイプ)シングルフック HJJ08

          チェンスリング(アイタイプ)シングルフック HJJ08

            チェンスリング【ピンタイプ】ファンドリフックVSF(荷重1.1,5.2t)

            チェンスリング【ピンタイプ】ファンドリフックVSF(荷重1.1,5.2t)

              チェーンスリングセット(長さ調整機能付)

              チェーンスリングセット(長さ調整機能付)

                スリングフック EKN

                スリングフック EKN

                  チェーンスリングセット(長さ調整機能付) 特殊合金鋼

                  チェーンスリングセット(長さ調整機能付) 特殊合金鋼

                    絶縁スイベルセット(使用荷重1.6t~10t)

                    絶縁スイベルセット(使用荷重1.6t~10t)

                      チェーンフック

                      チェーンフック

                        チェーンスリング1本吊りセット(長さ調整機能付)

                        チェーンスリング1本吊りセット(長さ調整機能付)

                          G-100 スーパーロックフック

                          G-100 スーパーロックフック

                            メーカー キトー キトー キトー コンドーテック キトー キトー マーテック マーテック マーテック マーテック スリーエッチ マーテック YOKE
                            通常価格 1,612円 20,474円 3,799円 6,484円 8,051円 3,238円 22,689円 4,346円 40,901円 50,000円 17,023円 30,030円 20,554円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   5日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   2日目~  
                            商品タイプ チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング スリング チェーンスリング スリング チェーンスリング チェーンスリング その他
                            その他 オプション オプション オプション - オプション オプション - - - - - - -
                            材質1 合金鋼 合金鋼 合金鋼 - 合金鋼 合金鋼 - - - - - - -

                            チェンスリング(アイタイプ) グラブフックHGGのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HGG10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 寸法(mm)s 質量(g) 基本使用荷重(t) 適合チェーン線径(mm) 寸法(mm)m 寸法(mm)p チェーン線径(mm) 寸法(mm)b 使用荷重(t) 寸法(mm)a

                            3,426円

                            ( 3,769円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            4937773762179167-315229.411003.21014.2106.110163.231

                            チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました