(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

積水 ジスラインテープ 黄

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:T-TAPE-Y-5W-T
積水 ジスラインテープ 黄【2~5個入り】 ジスラインテ-プ キイロ50MM

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
51,858円
税込単価
57,044円

【特長】・現場でのカットが容易です。【用途】・横断歩道、停止線、区画線、その他...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    ポリエチレンテレフタラート(PET)
  • 取付仕様:
    その他
  • 色:
  • 長さ(m):
    46
  • 材質1:
    塗料:アクリル系 反射材:ガラスビーズ 基材:PET不織布 粘着材:アクリル樹脂系粘着材

(i)ご注意

  • ・路面温度が10℃以下での施工はしないでください。

型番

T-TAPE-Y-5W-T 解除

Loading...

カタログを表示

T-TAPE-Y-5W-Tの仕様・寸法情報

商品タイプ安全標識材質(本体)ポリエチレンテレフタラート(PET)
取付仕様その他トラスココード160-1586
長さ(m)46
幅(mm)50質量(g)4300.0
材質1塗料:アクリル系 反射材:ガラスビーズ 基材:PET不織布 粘着材:アクリル樹脂系粘着材 - -

型番リスト

型番
トラスココード
幅(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T-TAPE-Y-5W-T

160-1586
50
4300.0

1パック

5個入り

51,858( 57,044円 )

11日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・現場でのカットが容易です。
【用途】
・横断歩道、停止線、区画線、その他仮ライン設置工事に

(i)ご注意

  • ・路面温度が10℃以下での施工はしないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

積水 ジスラインテープ 黄の型番T-TAPE-Y-5W-Tのページです。
型番T-TAPE-Y-5W-Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

積水 ジスラインテープ 黄

積水 ジスラインテープ 黄

    積水 ジスラインテープ 白

    積水 ジスラインテープ 白

      積水 ピタリングライン

      積水 ピタリングライン

        注意標識 ノンスリップ表示

        注意標識 ノンスリップ表示

          安全標識 通路標識

          安全標識 通路標識

            仮設停止線

            仮設停止線

              ユニット 避難・誘導標識

              ユニット 避難・誘導標識

                路面標識  「←」  路面-26

                路面標識 「←」 路面-26

                  道路標識(構内用) 指示標識

                  道路標識(構内用) 指示標識

                    工事開始時 交通標識

                    工事開始時 交通標識

                      安全第一 整理整頓標識

                      安全第一 整理整頓標識

                        道路標識(構内用)

                        道路標識(構内用)

                          路面標識  「スリップ注意」  路面-40

                          路面標識 「スリップ注意」 路面-40

                            メーカー 積水樹脂 積水樹脂 積水樹脂 ユニット ユニット アラオ ユニット 日本緑十字社 ユニット ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社
                            通常価格 51,858円 49,360円 128,914円 5,377円 1,030円 9,395円 10,720円 5,200円 12,078円 3,857円 610円 10,357円 5,200円
                            通常出荷日 11日目   9日目   4日目   1日目~   4日目   1日目   4日目   4日目   4日目~   1日目   1日目~   1日目~   4日目  
                            商品タイプ 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識(床用) - 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識
                            材質(本体) ポリエチレンテレフタラート(PET) ポリエチレンテレフタラート(PET) その他 その他 その他 塩化ビ二―ル(PVC) - - アルミ その他 その他 アルミ -
                            取付仕様 その他 その他 その他 - - - - - - - - - -
                            リング色:黒 ライン色:白 - - - - - - - - - -
                            長さ(m) 46 46 - - - - - - - - - - -

                            積水 ジスラインテープ 黄のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            T-TAPE-Y-15W-T
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 幅(mm) 質量(g)

                            61,719円

                            ( 67,891円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            11日目

                            160-15851505300.0
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 幅(mm) 質量(g)

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト