(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

積水 ピタリングライン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

積水 ピタリングライン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
128,914円
税込単価
141,805円

【特長】・ピタッと置くだけで簡単設置で仮可搬ラインなどに便利です。【用途】・工...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    その他
  • 取付仕様:
    その他
  • トラスココード:
    153-2023
  • 取付仕様詳細:
    5連結式
  • 色:
    リング色:黒 ライン色:白
  • 長さ(mm):
    3000
  • 幅(mm):
    600
  • 質量(g):
    9000.0
  • 材質1:
    リング部:TPO樹脂
  • セット内容・付属品:
    取扱説明書

(i)ご注意

  • 公道での使用に際しては、ピタリングライン使用の旨を「道路使用許可申請書」の中に明記し、使用する場所を管轄する警察署から許可を受けるようにして下さい。

型番

TG-PLL-BL-W-5S-T 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TG-PLL-BL-W-5S-T

1個

128,914( 141,805円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピタッと置くだけで簡単設置で仮可搬ラインなどに便利です。
【用途】
・工事規制区間内における仮誘導ラインに、道路路肩作業などでの仮ラインに、切り廻し仮設道路での仮ラインに

(i)ご注意

  • 公道での使用に際しては、ピタリングライン使用の旨を「道路使用許可申請書」の中に明記し、使用する場所を管轄する警察署から許可を受けるようにして下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

積水 ピタリングラインの型番TG-PLL-BL-W-5S-Tのページです。
型番TG-PLL-BL-W-5S-Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

積水 ピタリングライン

積水 ピタリングライン

    路面標識  「昇降注意」  路面-42

    路面標識 「昇降注意」 路面-42

      安全標識 通路標識

      安全標識 通路標識

        工事開始時 交通標識

        工事開始時 交通標識

          積水 ジスラインテープ 黄

          積水 ジスラインテープ 黄

            道路標識(構内用) 指示標識

            道路標識(構内用) 指示標識

              路面標識  「とまれ」  路面-3

              路面標識 「とまれ」 路面-3

                工事開始時 お願い看板

                工事開始時 お願い看板

                  路面標識  「一時停止」  路面-27

                  路面標識 「一時停止」 路面-27

                    ユニット 避難・誘導標識

                    ユニット 避難・誘導標識

                      吊り下げ式表示板

                      吊り下げ式表示板

                        路面標識  「←」  路面-26

                        路面標識 「←」 路面-26

                          安全第一 整理整頓標識

                          安全第一 整理整頓標識

                            メーカー 積水樹脂 日本緑十字社 ユニット ユニット 積水樹脂 ユニット 日本緑十字社 ユニット 日本緑十字社 ユニット ユニット 日本緑十字社 ユニット
                            通常価格 128,914円 5,200円 1,030円 3,857円 51,858円 12,078円 5,200円 917円 18,201円 10,720円 2,614円 5,200円 610円
                            通常出荷日 4日目   1日目   4日目   1日目   11日目   4日目~   4日目   1日目~   4日目   4日目   1日目~   4日目   1日目~  
                            商品タイプ 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 - 安全標識 安全標識 安全標識
                            材質(本体) その他 - その他 その他 ポリエチレンテレフタラート(PET) アルミ - その他 - - アルミ - その他
                            取付仕様 その他 - - - その他 - - - - - - - -
                            トラスココード 153-2023 - - - - - - - - - - - -
                            取付仕様詳細 5連結式 - - - - - - - - - - - -

                            積水 ピタリングラインのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました