(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ローハイシステムテーブル(ジャッキアップ式)キャスタータイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ローハイシステムテーブル(ジャッキアップ式)キャスタータイプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
62,268円 51,887円
税込単価
68,495円 57,076円

【特長】・テーブルはチルト機構付で、最大20°まで角度を変えることができます。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    昇降式作業台
  • 高さ (mm):
    653~953
  • 均等荷重(kg):
    100
  • 天板材質:
    スチール
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 材質1:
    本体:スチール(メラミン焼き付け塗装)
  • キャスター:
    50mm 自在式 2個・50mm 自在式(ストッパー付) 2個
  • 天板上下ストローク(mm):
    300
  • 材質:
    脚ベース:アルミダイカスト
  • 車輪材質:
    ナイロン
  • 昇降方式:
    ジャッキアップ式

型番

TRS-400S-1 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ昇降式作業台間口 (mm)400
奥行 (mm)400高さ (mm)653~953
均等荷重(kg)100天板材質スチール
本体/オプション本体組立/完成組立式
JANコード4989999002522トラスココード137-2386
質量(g)12700材質1本体:スチール(メラミン焼き付け塗装)
キャスター50mm 自在式 2個・50mm 自在式(ストッパー付) 2個天板上下ストローク(mm)300
最高高さ(mm)953最小高(mm)653
材質脚ベース:アルミダイカスト車輪材質ナイロン
昇降方式ジャッキアップ式 - -

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最高高さ(mm)
最小高(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
TRS-400S-1

TRS-400S-1

400
400
4989999002522
137-2386
12700
953
653

1個

62,268円

51,887

( 57,076円 )

8日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・テーブルはチルト機構付で、最大20°まで角度を変えることができます。
・作業に合わせて高さ調整ができます。
・昇降式・簡易作業台です。
【用途】
・昇降式簡易補助作業台
【材質】
・本体:スチール(メラミン焼き付け塗装)
・天板:スチール(メラミン焼き付け塗装)
・脚部およびテーブル受:アルミダイカスト
・車輪:ナイロン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローハイシステムテーブル(ジャッキアップ式)キャスタータイプの型番TRS-400S-1のページです。
型番TRS-400S-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ローハイシステムテーブル(ジャッキアップ式)キャスタータイプ

ローハイシステムテーブル(ジャッキアップ式)キャスタータイプ

    TRUSCO ローハイシステムテーブル(ジャッキアップ式)

    TRUSCO ローハイシステムテーブル(ジャッキアップ式)

      昇降式作業台ローハイシステムテーブル キャスタータイプ

      昇降式作業台ローハイシステムテーブル キャスタータイプ

        TRUSCO 昇降式作業台ローハイシステムテーブル

        TRUSCO 昇降式作業台ローハイシステムテーブル

          ローハイシステム テーブル(フリーロック式補助デスク)キャスタータイプ

          ローハイシステム テーブル(フリーロック式補助デスク)キャスタータイプ

            丸善 フリーロック式補助デスク スチール製テーブル 移動式/固定式

            丸善 フリーロック式補助デスク スチール製テーブル 移動式/固定式

              ローハイシステム テーブル(フリーロック式補助デスク)

              ローハイシステム テーブル(フリーロック式補助デスク)

                ローハイシステムテーブル フリーロック式 キャスタータイプ 均等荷重(kg)60

                ローハイシステムテーブル フリーロック式 キャスタータイプ 均等荷重(kg)60

                  ローハイシステムテーブル ジャッキアップ式 均等荷重(kg) 100

                  ローハイシステムテーブル ジャッキアップ式 均等荷重(kg) 100

                    ローハイシステムテーブル フリーロック式 アジャスタータイプ 均等荷重(kg)60

                    ローハイシステムテーブル フリーロック式 アジャスタータイプ 均等荷重(kg)60

                      高さ調節式作業台(バイス付) 標準タイプ・キャスタータイプ

                      高さ調節式作業台(バイス付) 標準タイプ・キャスタータイプ

                        軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

                        軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

                          軽量高さ調整作業台TKKタイプ 移動式

                          軽量高さ調整作業台TKKタイプ 移動式

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ユニオンスチール トラスコ中山 ユニオンスチール ユニオンスチール ユニオンスチール トラスコ中山 サカエ サカエ
                            通常価格 62,268円 60,325円 65,993円 67,428円 60,252円 53,900円 58,230円 51,200円 55,167円 50,200円 96,034円 49,103円 59,799円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   7日目~   8日目   7日目   7日目   7日目   8日目   3日目   3日目~  
                            商品タイプ 昇降式作業台 昇降式作業台 昇降式作業台 昇降式作業台 昇降式作業台 - 昇降式作業台 昇降式作業台 昇降式作業台 昇降式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            高さ (mm) 653~953 600~900 700~980 645~925 - - - 660~810 - 610~760 - 800~1000 725~925
                            均等荷重(kg) 100 100 80 80 60 - 60 60 100 60 - 200 200
                            天板材質 スチール スチール メラミン化粧 メラミン化粧 スチール - スチール - スチール - ダップ化粧 ステンレス -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            ローハイシステムテーブル(ジャッキアップ式)キャスタータイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            昇降式作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト