(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 昇降式作業台ローハイシステムテーブル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CS-750M
TRUSCO 昇降式作業台ローハイシステムテーブル ローハイシステムテーブル 750X600XH645-925

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
67,428円 56,187円
税込単価
74,171円 61,806円

【特長】・セルワーク作業に最適です。・ロックは簡単・確実にできます。・作業に合...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    昇降式作業台
  • 奥行 (mm):
    600
  • 高さ (mm):
    645~925
  • 均等荷重(kg):
    80
  • 天板材質:
    メラミン化粧
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 昇降ピッチ:
    任意
  • 天板上下ストローク(mm):
    280
  • 最高高さ(mm):
    925
  • 最小高(mm):
    645
  • アジャスターねじサイズ:
    W3/8
  • 材質:
    本体:スチール
  • 昇降方式:
    ポールチャック式

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

型番

CS-750M 解除

Loading...

 
カタログを表示

CS-750M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
CS-750M

CS-750M

750
4989999002065
137-2358
14700

1個

67,428円

56,187

( 61,806円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・セルワーク作業に最適です。
・ロックは簡単・確実にできます。
・作業に合わせて高さ調整ができます。
・昇降式・簡易作業台です。
【用途】
・昇降式簡易補助作業台
【材質】
・天板:メラミン化粧
・本体:スチール(メラミン焼き付け塗装)

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 昇降式作業台ローハイシステムテーブルの型番CS-750Mのページです。
型番CS-750Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 昇降式作業台ローハイシステムテーブル

TRUSCO 昇降式作業台ローハイシステムテーブル

    昇降式作業台ローハイシステムテーブル キャスタータイプ

    昇降式作業台ローハイシステムテーブル キャスタータイプ

      TRUSCO ローハイシステムテーブル(ジャッキアップ式)

      TRUSCO ローハイシステムテーブル(ジャッキアップ式)

        ローハイシステムテーブル(ジャッキアップ式)キャスタータイプ

        ローハイシステムテーブル(ジャッキアップ式)キャスタータイプ

          ローハイシステム テーブル(フリーロック式補助デスク)

          ローハイシステム テーブル(フリーロック式補助デスク)

            ローハイシステム テーブル(フリーロック式補助デスク)キャスタータイプ

            ローハイシステム テーブル(フリーロック式補助デスク)キャスタータイプ

              ローハイシステムテーブル 均等荷重(kg) 80

              ローハイシステムテーブル 均等荷重(kg) 80

                ハンドル昇降式作業台用側面パネル

                ハンドル昇降式作業台用側面パネル

                  作業台オプションキャビネット

                  作業台オプションキャビネット

                    TRUSCO 高さ調節式サイドワゴン

                    TRUSCO 高さ調節式サイドワゴン

                      軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

                      軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

                        ローハイシステムテーブル フリーロック式 キャスタータイプ 均等荷重(kg)60

                        ローハイシステムテーブル フリーロック式 キャスタータイプ 均等荷重(kg)60

                          電動昇降式ワークデスク メラミン天板

                          電動昇降式ワークデスク メラミン天板

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ユニオンスチール トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 サカエ ユニオンスチール トラスコ中山
                            通常価格 67,428円 65,993円 60,325円 62,268円 58,230円 60,252円 59,357円 10,939円 22,329円 26,512円 49,103円 51,200円 179,438円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   7日目~   8日目   3日目   1日目   3日目   7日目   8日目~  
                            商品タイプ 昇降式作業台 昇降式作業台 昇降式作業台 昇降式作業台 昇降式作業台 昇降式作業台 昇降式作業台 昇降式作業台 作業台アタッチメント 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 昇降式作業台 昇降式作業台
                            奥行 (mm) 600 600 - - - - 600 25 - 486・546 - 450 -
                            高さ (mm) 645~925 700~980 600~900 653~953 - - - 250 - 650~850 800~1000 660~810 650~1300
                            均等荷重(kg) 80 80 100 100 60 60 80 - - 50 200 60 100
                            天板材質 メラミン化粧 メラミン化粧 スチール スチール スチール スチール ウッド - - スチール ステンレス - メラミン化粧

                            TRUSCO 昇降式作業台ローハイシステムテーブルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CS-900M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) JANコード トラスココード 質量(g)

                            68,880円

                            ( 75,768円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            9004989999002089137-236116000

                            昇降式作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました