(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ローハイシステム テーブル(フリーロック式補助デスク)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LH-F141S
ローハイシステム テーブル(フリーロック式補助デスク) ローハイシステムテーブル フリーロックシキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
66,743円
税込単価
73,417円

【特長】・脚部のペダルを踏み込みながら、テーブルを水平に引き上げ(または押し下...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    昇降式作業台
  • 均等荷重(kg):
    60
  • 天板材質:
    スチール
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 材質1:
    本体:スチール(メラミン焼き付け塗装)
  • 材質4:
    テーブル受:アルミダイカスト
  • 天板上下ストローク(mm):
    150
  • 材質:
    脚:アルミダイカスト
  • 昇降方式:
    フリーロック式

型番

LH-F141S 解除

Loading...

 
カタログを表示

LH-F141S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
高さ (mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最高高さ(mm)
最小高(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LH-F141S

400
400
695~995
4989999002270
137-2379
11700
995
695

1個

66,743( 73,417円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・脚部のペダルを踏み込みながら、テーブルを水平に引き上げ(または押し下げ)、任意の位置でペダルを離すと、テーブルはその位置でロックされるフリーロック機構です。
・昇降方式:フリーロック式
【材質】
・本体:スチール(メラミン焼き付け塗装)
・脚:アルミダイカスト
・テーブル受:アルミダイカスト

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローハイシステム テーブル(フリーロック式補助デスク)の型番LH-F141Sのページです。
型番LH-F141Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ローハイシステム テーブル(フリーロック式補助デスク)

ローハイシステム テーブル(フリーロック式補助デスク)

    ローハイシステム テーブル(フリーロック式補助デスク)キャスタータイプ

    ローハイシステム テーブル(フリーロック式補助デスク)キャスタータイプ

      ローハイシステムテーブル フリーロック式 キャスタータイプ 均等荷重(kg)60

      ローハイシステムテーブル フリーロック式 キャスタータイプ 均等荷重(kg)60

        ローハイシステムテーブル(ジャッキアップ式)キャスタータイプ

        ローハイシステムテーブル(ジャッキアップ式)キャスタータイプ

          TRUSCO 昇降式作業台ローハイシステムテーブル

          TRUSCO 昇降式作業台ローハイシステムテーブル

            ローハイシステムテーブル フリーロック式 アジャスタータイプ 均等荷重(kg)60

            ローハイシステムテーブル フリーロック式 アジャスタータイプ 均等荷重(kg)60

              丸善 フリーロック式補助デスク スチール製テーブル 移動式/固定式

              丸善 フリーロック式補助デスク スチール製テーブル 移動式/固定式

                昇降式作業台ローハイシステムテーブル キャスタータイプ

                昇降式作業台ローハイシステムテーブル キャスタータイプ

                  TRUSCO ローハイシステムテーブル(ジャッキアップ式)

                  TRUSCO ローハイシステムテーブル(ジャッキアップ式)

                    電動昇降式ワークデスク メラミン天板

                    電動昇降式ワークデスク メラミン天板

                      ハンドル昇降式軽量作業台

                      ハンドル昇降式軽量作業台

                        ハンドル昇降式作業台用側面パネル

                        ハンドル昇降式作業台用側面パネル

                          軽量高さ調整作業台TKKタイプ移動式

                          軽量高さ調整作業台TKKタイプ移動式

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 ユニオンスチール トラスコ中山 トラスコ中山 ユニオンスチール ユニオンスチール トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ
                            通常価格 58,230円 60,252円 51,200円 62,268円 67,428円 50,200円 53,900円 65,993円 60,325円 179,438円 153,522円 10,939円 58,721円
                            通常出荷日 8日目   8日目   7日目   8日目   8日目   7日目   7日目~   8日目   8日目   8日目~   8日目   8日目   3日目~  
                            商品タイプ 昇降式作業台 昇降式作業台 昇降式作業台 昇降式作業台 昇降式作業台 昇降式作業台 - 昇降式作業台 昇降式作業台 昇降式作業台 昇降式作業台 昇降式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            均等荷重(kg) 60 60 60 100 80 60 - 80 100 100 300 - 200
                            天板材質 スチール スチール - スチール メラミン化粧 - - メラミン化粧 スチール メラミン化粧 ポリ化粧 - -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 オプション 本体
                            組立/完成 組立式 組立式 完成品 組立式 組立式 完成品 - 組立式 組立式 組立式 完成品 - 組立式

                            ローハイシステム テーブル(フリーロック式補助デスク)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LH-F401S
                            LH-F451M
                            LH-F601M
                            LH-F601S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) JANコード トラスココード 質量(g) 最高高さ(mm) 最小高(mm)

                            62,951円

                            ( 69,246円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            400400590~7404989999002447137-238110800740590

                            58,230円

                            ( 64,053円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            450450610~7604989999002133137-237410200760610

                            60,650円

                            ( 66,715円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            450450610~7604989999002157137-237611200760610

                            65,484円

                            ( 72,032円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            450450590~7404989999002492137-238314200740590

                            昇降式作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました