(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

昇降式作業台ローハイシステムテーブル キャスタータイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CS-750M-1
昇降式作業台ローハイシステムテーブル キャスタータイプ ローハイシステムテーブル 900X600XH645-925

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
65,993円
税込単価
72,592円

【特長】・セルワーク作業に最適です。・ロックは簡単・確実にできます。・作業に合...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    昇降式作業台
  • 奥行 (mm):
    600
  • 高さ (mm):
    700~980
  • 均等荷重(kg):
    80
  • 天板材質:
    メラミン化粧
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 色:
    アイボリー
  • キャスター:
    50mm自在キャスター2個、自在ストッパー付キャスター2個
  • 昇降ピッチ:
    任意
  • 車輪径(mm):
    50
  • 天板上下ストローク(mm):
    280
  • 最高高さ(mm):
    980
  • 最小高(mm):
    700
  • 材質:
    本体:スチール(メラミン焼き付け塗装)
  • 車輪材質:
    ナイロン
  • 昇降方式:
    ポールチャック式

型番

CS-750M-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

CS-750M-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CS-750M-1

750
4989999002072
137-2359
15000

1個

65,993( 72,592円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・セルワーク作業に最適です。
・ロックは簡単・確実にできます。
・作業に合わせて高さ調整ができます。
・昇降式・簡易作業台です。
・昇降方式:ポールチャック式
【用途】
・昇降式簡易補助作業台
【材質】
・天板:メラミン化粧
・本体:スチール(メラミン焼き付け塗装)
・車輪:ナイロン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

昇降式作業台ローハイシステムテーブル キャスタータイプの型番CS-750M-1のページです。
型番CS-750M-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

昇降式作業台ローハイシステムテーブル キャスタータイプ

昇降式作業台ローハイシステムテーブル キャスタータイプ

    TRUSCO 昇降式作業台ローハイシステムテーブル

    TRUSCO 昇降式作業台ローハイシステムテーブル

      ローハイシステムテーブル(ジャッキアップ式)キャスタータイプ

      ローハイシステムテーブル(ジャッキアップ式)キャスタータイプ

        ローハイシステム テーブル(フリーロック式補助デスク)キャスタータイプ

        ローハイシステム テーブル(フリーロック式補助デスク)キャスタータイプ

          TRUSCO ローハイシステムテーブル(ジャッキアップ式)

          TRUSCO ローハイシステムテーブル(ジャッキアップ式)

            ローハイシステム テーブル(フリーロック式補助デスク)

            ローハイシステム テーブル(フリーロック式補助デスク)

              ローハイシステムテーブル フリーロック式 キャスタータイプ 均等荷重(kg)60

              ローハイシステムテーブル フリーロック式 キャスタータイプ 均等荷重(kg)60

                ハンドル昇降式作業台用側面パネル

                ハンドル昇降式作業台用側面パネル

                  ローハイシステムテーブル 均等荷重(kg) 80

                  ローハイシステムテーブル 均等荷重(kg) 80

                    作業台オプションキャビネット

                    作業台オプションキャビネット

                      丸善 フリーロック式補助デスク スチール製テーブル 移動式/固定式

                      丸善 フリーロック式補助デスク スチール製テーブル 移動式/固定式

                        高さ調節式作業台(バイス付) 標準タイプ・キャスタータイプ

                        高さ調節式作業台(バイス付) 標準タイプ・キャスタータイプ

                          ローハイシステムテーブル フリーロック式 アジャスタータイプ 均等荷重(kg)60

                          ローハイシステムテーブル フリーロック式 アジャスタータイプ 均等荷重(kg)60

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ユニオンスチール トラスコ中山 ユニオンスチール サカエ ユニオンスチール トラスコ中山 ユニオンスチール
                            通常価格 65,993円 67,428円 62,268円 60,252円 60,325円 58,230円 51,200円 10,939円 59,357円 22,329円 53,900円 96,034円 50,200円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   7日目   8日目   7日目~   3日目   7日目~   8日目   7日目  
                            商品タイプ 昇降式作業台 昇降式作業台 昇降式作業台 昇降式作業台 昇降式作業台 昇降式作業台 昇降式作業台 昇降式作業台 昇降式作業台 作業台アタッチメント - 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 昇降式作業台
                            奥行 (mm) 600 600 - - - - 450 25 600 - - 600 450
                            高さ (mm) 700~980 645~925 653~953 - 600~900 - 660~810 250 - - - - 610~760
                            均等荷重(kg) 80 80 100 60 100 60 60 - 80 - - - 60
                            天板材質 メラミン化粧 メラミン化粧 スチール スチール スチール スチール - - ウッド - - ダップ化粧 -

                            昇降式作業台ローハイシステムテーブル キャスタータイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CS-900M-1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) JANコード トラスココード 質量(g)

                            67,439円

                            ( 74,183円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            9004989999002126137-236216300

                            昇降式作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました