(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イヤーマフカバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

イヤーマフカバー【20個入り】

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
642円
税込単価
706円

【特長】・イヤーマフやヘッドホンに装着することで、衛生的かつ快適にご使用頂けま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    イヤーマフ
  • JANコード:
    4989999005622
  • トラスココード:
    149-6173
  • 質量(g):
    17.000
  • 材質1:
    不織布

Loading...

図面

TEM-C

TEM-C
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TEM-C

1パック

20個入り

642( 706円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・イヤーマフやヘッドホンに装着することで、衛生的かつ快適にご使用頂けます
【用途】
・イヤーマフやヘッドフォンの耳部カバーとして
・公共施設・病院・企業など、イヤーマフやヘッドフォンを共用する際に
【材質】
・不織布

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

イヤーマフカバーの型番TEM-Cのページです。
型番TEM-Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イヤーマフカバー

イヤーマフカバー

    聴覚保護具"クオリネ"

    聴覚保護具"クオリネ"

      “イヤーマフ”(スチールヘッドバンドタイプ)

      “イヤーマフ”(スチールヘッドバンドタイプ)

        作業用ヘッドホン SE-1Y

        作業用ヘッドホン SE-1Y

          UVEX イヤーマフ  汗吸収パッド” 吸収パッドのみ

          UVEX イヤーマフ 汗吸収パッド” 吸収パッドのみ

            デジタル耳せん

            デジタル耳せん

              使い捨て耳栓 ピュラフィット

              使い捨て耳栓 ピュラフィット

                ソニックデフェンダーウルトラ

                ソニックデフェンダーウルトラ

                  UVEX イヤーマフ 耳当て衛生キット交換用 スポンジ・吸収パッドセット

                  UVEX イヤーマフ 耳当て衛生キット交換用 スポンジ・吸収パッドセット

                    耳栓(プッシュインス™)

                    耳栓(プッシュインス™)

                      再使用可能耳栓 グライド(コード付)

                      再使用可能耳栓 グライド(コード付)

                        M1プレミアムイヤーマフ

                        M1プレミアムイヤーマフ

                          イヤープラグ NRR値(dB) 33

                          イヤープラグ NRR値(dB) 33

                            メーカー トラスコ中山 名優 トラスコ中山 SK-11 UVEX キングジム モルデックス SUREFIRE UVEX アズワン モルデックス モルデックス 山本光学
                            通常価格 642円 1,547円 4,162円 1,401円 1,117円 5,480円 56円 4,197円 1,218円 190円 529円 8,243円 10,823円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   9日目  
                            商品タイプ イヤーマフ - イヤーマフ イヤーマフ - - - - - - - イヤーマフ -
                            JANコード 4989999005622 - 4989999123524 - - - - - - - - - -
                            トラスココード 149-6173 - 364-6386 - - - - - - - - - -
                            質量(g) 17.000 - 310.000 - - - - - - - - - -
                            材質1 不織布 - 耳当て:ABS樹脂、ポリ塩化ビニール(PVC) - - - - - - - - - -

                            イヤーマフカバーのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            イヤーマフの保護
                            評価 4.0満足度:4.02021/10/05
                            使い捨てで気軽に使用できる点が良かったです。
                            ただ、どうしてもイヤーマフとの装着感が低下してしまうので
                            使用前のテストは必要だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            イヤーマフカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました