(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

K-WORK リフロプロ 光グローブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RG-02-OR-M
K-WORK リフロプロ 光グローブ リフロプロヒカリグローブ オレンジ M

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,040円
税込単価
2,244円

【特長】・蓄光・反射素材と蛍光色生地の組み合わせで、昼夜問わず着用者の存在を明...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    タッチパネル用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    背抜き
  • 厚さ(mm):
    1.3
  • すべり止め:
    シリコンゴムすべり止め
  • 材質1:
    手のひら部:人工皮革、シリコンゴム 
  • 材質2:
    手の甲部:ポリエステル
  • 材質3:
    手首部:綿、ゴム

型番

RG-02-OR-M 解除

Loading...

 
カタログを表示

RG-02-OR-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RG-02-OR-M

M
22.5
オレンジ
23.0
8.5
4939645178620
120.000
160-7084

1個

2,040( 2,244円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・蓄光・反射素材と蛍光色生地の組み合わせで、昼夜問わず着用者の存在を明らかにします。
・着用したままでタッチパネルの操作が可能です。
・手のひらにクッション付きで、親指股部に補強当てを採用しています。
・手のひらと指先のシリコンゴムですべり止めを強化しています。
【用途】
・夜間作業などに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

K-WORK リフロプロ 光グローブの型番RG-02-OR-Mのページです。
型番RG-02-OR-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

K-WORK リフロプロ 光グローブ

K-WORK リフロプロ 光グローブ

    人工皮革グローブ(背抜き)

    人工皮革グローブ(背抜き)

      人工皮革グローブ

      人工皮革グローブ

        ネオライザー

        ネオライザー

          人工皮革手袋スパークス

          人工皮革手袋スパークス

            ポリスジャパン G-204

            ポリスジャパン G-204

              牛レインジャー アテ付

              牛レインジャー アテ付

                牛本革手袋 CG126 (袖口ゴムタック式)

                牛本革手袋 CG126 (袖口ゴムタック式)

                  人工皮革手袋 ヒューソリッド H-1

                  人工皮革手袋 ヒューソリッド H-1

                    ドットサイバー DC-63 ブラック

                    ドットサイバー DC-63 ブラック

                      ペンギンエースピッグ甲メリ

                      ペンギンエースピッグ甲メリ

                        鹿皮手袋

                        鹿皮手袋

                          PS-991 プロソウル 合成皮革甲メリマジック

                          PS-991 プロソウル 合成皮革甲メリマジック

                            メーカー K-WORK アズワン 川西工業 ミタニ 川西工業 ペンギンエース 川西工業 シモン ペンギンエース ホーケン ペンギンエース アズワン 富士グローブ
                            通常価格 1,766円 1,390円 1,613円 2,648円 1,895円 3,051円 1,345円 1,953円 2,113円 1,092円 916円 8,600円 925円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 5日目   4日目   1日目   3日目~  
                            使用用途 タッチパネル用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ すべり止め 革手 すべり止め ポリウレタン 革手 ポリウレタン 革手 革手 すべり止め 革手 革手 革手 革手
                            仕様 背抜き 背抜き - マチアリ 背抜き - - - 手の平コート 背抜き 背抜き - 背抜き
                            厚さ(mm) 1.3 - - - - - - - - - - - -
                            すべり止め シリコンゴムすべり止め - - - - - - - - - - - -

                            K-WORK リフロプロ 光グローブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RG-02-OR-L
                            RG-02-YL-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) JANコード 質量(g) トラスココード

                            1,766円

                            ( 1,943円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            L23.0オレンジ24.09.04939645178637130.000160-7083

                            1,766円

                            ( 1,943円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            M22.5イエロー23.08.54939645178521120.000160-7086

                            すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました