(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テープ式車両用リフレクター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テープ式車両用リフレクター【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
536円
税込価格
590円

【特長】・日本国内製造の高精度反射板により、車両のヘッドランプを反射し、夜間に...

詳細情報を確認する

  • 使用形体:
    貼る
  • 形状:
    丸型
  • サイズ(丸)(φ):
    59.8
  • 粘着・テープ:
    有り
  • 質量(g):
    40.000
  • 材質1:
    本体:ABS樹脂
  • 材質2:
    反射面:アクリル樹脂
  • 材質3:
    粘着テープ:基材/発泡ブチルゴムシート、粘着材/アクリル系粘着材

(i)ご注意

  • 設置箇所の油分・水分・ゴミなどはきれいに除き、凹凸面やザラザラした面はできるだけならしてください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
取付方法
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
アンバー
4990173033027
161-4536
両面テープ貼り付け

1パック

2個入り

536( 590円 )

1日目

4990173033010
160-7728
-

1パック

2個入り

536( 590円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・日本国内製造の高精度反射板により、車両のヘッドランプを反射し、夜間に高い視認効果を発揮します
・両面テープ貼り付け式のため、施工性に優れます
・ECE認証済み品
【用途】
・トラック、バス、トレーラーの車両後部への貼り付け
・後続車へ自車の存在を認識させることで追突事故対策にお使いいただけます
【材質】
・本体:ABS樹脂
・反射面:アクリル樹脂
・粘着テープ:基材/発泡ブチルゴムシート、粘着材/アクリル系粘着材
【セット内容】
・高輝度反射板×2枚

(i)ご注意

  • 設置箇所の油分・水分・ゴミなどはきれいに除き、凹凸面やザラザラした面はできるだけならしてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テープ式車両用リフレクター

テープ式車両用リフレクター

    反射プロテクター No.5009・No.5011

    反射プロテクター No.5009・No.5011

      蓄光シート

      蓄光シート

        安全反射シート

        安全反射シート

          防災反射テープ ホワイト・イエロー・レッド

          防災反射テープ ホワイト・イエロー・レッド

            日東エルマテ 広角反射テープ90mmX5M イエロー

            日東エルマテ 広角反射テープ90mmX5M イエロー

              反射テープ レフテープ ホワイト・イエロー

              反射テープ レフテープ ホワイト・イエロー

                蓄光リング No.5084・No.5086・No.5087

                蓄光リング No.5084・No.5086・No.5087

                  再帰反射テープ

                  再帰反射テープ

                    超高輝度反射シート プリズム型

                    超高輝度反射シート プリズム型

                      ロープ止め サイン

                      ロープ止め サイン

                        メーカー キャットアイ マイスト マイスト 和気産業 nitoms 日東エルマテリアル キャットアイ マイスト 日東エルマテリアル トラスコ中山 ダイドーハント
                        通常価格 536円 613円 747円 1,121円 264円 3,898円 360円 438円 3,358円 4,755円 1,532円
                        通常出荷日 1日目   2日目   2日目   3日目   1日目   1日目   1日目~   2日目   1日目   1日目   1日目~  
                        使用形体 貼る 貼る 貼る 貼る 貼る 貼る 貼る 吊るす 貼る 貼る 吊るす
                        形状 丸型 縦型 縦型 縦型 横型 縦型 縦型 - 縦型 - 縦型
                        サイズ(丸)(φ) 59.8 - - - - - - - - - -
                        粘着・テープ 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り 無し 有り 有り 無し
                        質量(g) 40.000 - - - - - - - - - -

                        テープ式車両用リフレクターのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました