(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 紙マスカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PMA550-1535
TRUSCO 紙マスカー カミコロナマスカー ケンチクヨウ カミテープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
317円
税込単価
349円

【特長】・高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスカー
  • 材質(テープ):
    その他
  • 材質(シート・フィルム):
    高密度ポリエチレン
  • 材質1:
    紙テープ
  • 厚さ(mm):
    0.009
  • 長さ(m):
    35
  • シート色:
    透明
  • 材質2:
    紙テープ・高密度ポリエチレンフィルム

(i)ご注意

  • 水にぬれた箇所や直射日光などで高温になりやすい箇所には使用しないでください。
  • 上に乗ると滑りやすいのでご注意ください。
  • 高温多湿、直射日光を避け保管してください。
  • 幅表記はテープ幅も含みます。

型番

PMA550-1535 解除

Loading...

 
カタログを表示

PMA550-1535 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
折たたみ時サイズ(mm)
折幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PMA550-1535

550
4989999029949
161-1160
196.000
120
118

3個

317( 349円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。
・糊残りの少ない紙テープを使用しています。
【用途】
・建築用
【材質】
・紙テープ。
・紙テープ・高密度ポリエチレンフィルム

(i)ご注意

  • 水にぬれた箇所や直射日光などで高温になりやすい箇所には使用しないでください。
  • 上に乗ると滑りやすいのでご注意ください。
  • 高温多湿、直射日光を避け保管してください。
  • 幅表記はテープ幅も含みます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 紙マスカーの型番PMA550-1535のページです。
型番PMA550-1535に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 紙マスカー

TRUSCO 紙マスカー

    ポリクロスマスカー

    ポリクロスマスカー

      ポリクロスマスカー(箱単位)

      ポリクロスマスカー(箱単位)

        布マスカー

        布マスカー

          養生ポリシート 0.01mm

          養生ポリシート 0.01mm

            PCコロナシート

            PCコロナシート

              アイリスオーヤマ 布テープマスカー

              アイリスオーヤマ 布テープマスカー

                ストロングマスカー

                ストロングマスカー

                  布コロナマスカー

                  布コロナマスカー

                    布マスカー(箱単位)

                    布マスカー(箱単位)

                      日東エルマテリアル 養生用PFシート

                      日東エルマテリアル 養生用PFシート

                        ST塗装シート

                        ST塗装シート

                          ポリエチマスカー

                          ポリエチマスカー

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アイリスオーヤマ アサヒペン アイリスオーヤマ 日東エルマテリアル アサヒペン トラスコ中山 日東エルマテリアル コーワ 日東エルマテリアル
                            通常価格 317円 375円 20,344円 323円 168円 2,312円 159円 559円 270円 17,661円 1,598円 3,388円 635円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目~   1日目~   1日目   3日目~   1日目~   1日目~   5日目   1日目  
                            商品タイプ マスカー - マスカー - 塗装用養生シート 塗装用養生シート マスカー マスカー マスカー マスカー 塗装用養生シート - マスカー
                            材質(テープ) その他 ポリクロス ポリクロス 布テープ - - - 布テープ - 布テープ - - マスキング
                            材質(シート・フィルム) 高密度ポリエチレン 高密度ポリエチレン 高密度ポリエチレン 高密度ポリエチレン - ポリエチレン - 高密度ポリエチレン - 高密度ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン 高密度ポリエチレン
                            材質1 紙テープ - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 0.009 - - - - - - - - - - - -

                            TRUSCO 紙マスカーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PMA1100-1535
                            PMC1100-1535
                            PMC550-1535
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 折たたみ時サイズ(mm) 折幅(mm)

                            498円

                            ( 548円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            11004989999029956161-1159321.000160160

                            524円

                            ( 576円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            11004989999029970161-1161321.000160160

                            349円

                            ( 384円 )
                            3個 あり

                            2日目

                            5504989999029963161-1162196.000120118

                            塗装用養生シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました