(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

O型フック ステンレス製 (ロープ用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TOF2R
O型フック ステンレス製 (ロープ用) Oガタフック ステンレスセイ 2mm (1コ=1フクロ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
410円
税込単価
451円

【特長】・シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)

Loading...

 
カタログを表示

TOF2R の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
JANコード
トラスココード
D(mm)
L(mm)
質量(g)
材質2
W(mm)
R(mm)
S(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TOF2R

0.002
4989999022803
160-7245
2
15
1
表面処理:バレル研磨仕上げ
5.5
2
5

10個

410( 451円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
【用途】
・チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
【材質】
・ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

O型フック ステンレス製 (ロープ用)の型番TOF2Rのページです。
型番TOF2Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

O型フック ステンレス製 (ロープ用)

O型フック ステンレス製 (ロープ用)

    Sカンフック ステンレス製 TSCF-3/TSCF-4/TSCF-5

    Sカンフック ステンレス製 TSCF-3/TSCF-4/TSCF-5

      SUS ネットリンク

      SUS ネットリンク

        ステンレスアイフック

        ステンレスアイフック

          JIS鍛造ワイヤーKTクリップ ドブメッキ

          JIS鍛造ワイヤーKTクリップ ドブメッキ

            鍛造製親環(マスターリンク)

            鍛造製親環(マスターリンク)

              ファンドリーフック(ラッチなし) OKEシリーズ

              ファンドリーフック(ラッチなし) OKEシリーズ

                ベアリングスイベル(ワイヤロープ用) 081A7 KSS型

                ベアリングスイベル(ワイヤロープ用) 081A7 KSS型

                  アイフック EXS・ELS

                  アイフック EXS・ELS

                    リングキャッチ LCS

                    リングキャッチ LCS

                      ネットリンク

                      ネットリンク

                        ドアJ型フック

                        ドアJ型フック

                          重量フック ラッチ付 ステンレス 基本使用荷重(t) 0.5

                          重量フック ラッチ付 ステンレス 基本使用荷重(t) 0.5

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 大洋製器工業 スリーエッチ コンドーテック スリーエッチ マーテック コンドーテック スリーエッチ スリーエッチ 大洋製器工業 ベルク 水本機械製作所
                            通常価格 386円 446円 389円 5,327円 481円 2,077円 5,098円 26,324円 5,325円 650円 202円 613円 7,142円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   3日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   6日目   1日目~   1日目~   4日目~   4日目   1日目  
                            商品タイプ フック フック その他 フック フック リング フック その他 フック フック その他 - フック
                            材質1 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) - - - - - - - - - - -

                            O型フック ステンレス製 (ロープ用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TOF-10R
                            TOF-3R
                            TOF-4R
                            TOF-7R
                            TOF-8R
                            TOF-9R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            基本使用荷重
                            (t)
                            JANコード トラスココード D(mm) L(mm) 質量(g) 材質2 W(mm) R(mm) S(mm)

                            2,120円

                            ( 2,332円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            0.0764989999995176208-01601061103仕上げ:バレル研磨仕上げ24718

                            454円

                            ( 499円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            0.0054989999995121208-01613223仕上げ:バレル研磨仕上げ82.56

                            660円

                            ( 726円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            0.014989999995138208-01624308仕上げ:バレル研磨仕上げ103.57

                            1,250円

                            ( 1,375円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            0.034989999995145208-016375543仕上げ:バレル研磨仕上げ21715

                            1,370円

                            ( 1,507円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            0.044989999995152208-016485759仕上げ:バレル研磨仕上げ22816

                            1,820円

                            ( 2,002円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            0.0554989999995169208-016595977仕上げ:バレル研磨仕上げ23717

                            フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました