(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

台車キャスター洗浄装置

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

台車キャスター洗浄装置

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
928,732円
税込単価
1,021,605円

【特長】・コンパクトな番重台車から大型のカゴ台車まで、台車をセットするだけでキ...

詳細情報を確認する

  • 本体材質:
    ステンレス製
  • 奥行(mm):
    1340
  • 長さ(mm):
    280
  • 幅(mm):
    1360
  • 質量(g):
    50000.0
  • トラスココード:
    149-4577
  • 材質1:
    ステンレス材(SUS304)他
  • 耐荷重:
    150kg(非動作時)
  • 対象台車重量:
    最大50kg(空積載)
  • 対象キャスター径:
    75~150mm
  • 電源:
    単相AC100V

(i)ご注意

  • 台車全体やキャスターの側面の洗浄は出来ません。

型番

KCW-SC202 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KCW-SC202

1個

928,732( 1,021,605円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトな番重台車から大型のカゴ台車まで、台車をセットするだけでキャスター走行面の洗浄が可能です。
・水と2列の洗浄筒の摩擦力によって、粉塵汚れ、泥汚れを5~10秒程度で落とします。
・運転に合せて、給排水しながら洗浄を行えます。またドレンを塞ぐことで水を溜めての洗浄も可能です。
・消耗品の洗浄筒は交換が簡単です。
・工具不要で簡単に組み立てられます。簡易設置型なので、ピット工事は不要です。
【用途】
・食品工場の出荷戻りの台車キャスター走行面の粉塵・泥汚れ洗浄
・給食センター、スーパーマーケットなど
【材質】
・ステンレス材(SUS304)他

(i)ご注意

  • 台車全体やキャスターの側面の洗浄は出来ません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

台車キャスター洗浄装置の型番KCW-SC202のページです。
型番KCW-SC202に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

台車キャスター洗浄装置

台車キャスター洗浄装置

    プレス製運搬車 ドンキーカート (金網付タイプ) ストッパー付2段タイプ

    プレス製運搬車 ドンキーカート (金網付タイプ) ストッパー付2段タイプ

      充電式運搬車アシストキャリー

      充電式運搬車アシストキャリー

        オールステンレス製網台車 (2ドアタイプ)

        オールステンレス製網台車 (2ドアタイプ)

          MPK樹脂製運搬車 (コボレ止め付)

          MPK樹脂製運搬車 (コボレ止め付)

            スマイルブレーキ 折りたたみハンドル・ハンド式ブレーキタイプ

            スマイルブレーキ 折りたたみハンドル・ハンド式ブレーキタイプ

              プレス製運搬車 ドンキーカート  (金網付タイプ)

              プレス製運搬車 ドンキーカート (金網付タイプ)

                やわらかバンパークッション

                やわらかバンパークッション

                  ワイド台車

                  ワイド台車

                    ステンレス製運搬車 (固定ハンドルタイプ)

                    ステンレス製運搬車 (固定ハンドルタイプ)

                      アイケープレス製運搬車(折畳み式ハンドルブレーキ付)

                      アイケープレス製運搬車(折畳み式ハンドルブレーキ付)

                        運搬車用ストッパー/ブレーキ

                        運搬車用ストッパー/ブレーキ

                          プレス製運搬車 固定ハンドルタイプ 均等荷重 150~500kg

                          プレス製運搬車 固定ハンドルタイプ 均等荷重 150~500kg

                            メーカー コトヒラ工業 トラスコ中山 ワキタ トラスコ中山 トラスコ中山 佐野車輛製作所 トラスコ中山 トラスコ中山 石川製作所 トラスコ中山 石川製作所 トラスコ中山 石川製作所
                            通常価格 928,732円 50,555円 180,822円 424,301円 16,373円 105,380円 21,795円 705円 13,225円 73,287円 16,606円 4,377円 9,182円
                            通常出荷日 6日目   6日目   4日目   8日目   1日目~   4日目   1日目~   2日目   4日目~   5日目~   5日目~   1日目~   1日目~  
                            本体材質 ステンレス製 - - ステンレス製 樹脂製 スチール製 スチール製 樹脂製 - ステンレス製 - - スチール製
                            奥行(mm) 1340 - - - - - - - - - - - -
                            長さ(mm) 280 - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 1360 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 50000.0 - - - - - - - - - - - -

                            台車キャスター洗浄装置のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました