(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDテープライト 16.6mmP 6500K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LEDテープライト 16.6mmP 6500K

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
12,251円 ~ 16,654円  特別価格 
税込価格
13,476円 ~ 18,319円  特別価格 

【特長】・多彩な制御コントローラーと組み合わせることで、調光が可能です・点灯に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    照明器具
  • タイプ:
    その他
  • 質量(g):
    48
  • 材質1:
    ポリオレフィン系
  • 幅(mm):
    13.6
  • 光源色:
    6500K
  • 電源(V):
    DC12

(i)ご注意

  • 点灯にはDC12V用スイッチング電源(TLVS50E-12/PSE、TLVS75E-12/PSE、TLVS150E-14/PSE)が必要です。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
長さ(mm)
明るさ(lm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
148-9797
2000
2354

1個

12,251円

11,997

( 13,197円 )

2日目

148-9794
3000
3531

1個

16,654( 18,319円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・多彩な制御コントローラーと組み合わせることで、調光が可能です
・点灯には必ず別売りのDC12V用スイッチング電源が必要です
【材質】
・ポリオレフィン系

(i)ご注意

  • 点灯にはDC12V用スイッチング電源(TLVS50E-12/PSE、TLVS75E-12/PSE、TLVS150E-14/PSE)が必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDテープライト 16.6mmP 6500K

LEDテープライト 16.6mmP 6500K

    LEDテープライト 16.6mmP  赤色

    LEDテープライト 16.6mmP 赤色

      LEDテープライト 16.6mmP  青色

      LEDテープライト 16.6mmP 青色

        LEDアドレスマルチテープライト 16.6mmP 2M巻 ACアダプタ-付

        LEDアドレスマルチテープライト 16.6mmP 2M巻 ACアダプタ-付

          LEDテープライトW/D 3M巻 無線調光器セット

          LEDテープライトW/D 3M巻 無線調光器セット

            LEDシームレス照明 黄色

            LEDシームレス照明 黄色

              LEDキッチンライト LEDH83101/83112/83212

              LEDキッチンライト LEDH83101/83112/83212

                LED屋内ブラケット LEDS88002-88009

                LED屋内ブラケット LEDS88002-88009

                  LEDシームレス照明 緑色

                  LEDシームレス照明 緑色

                    LED屋内ブラケット LEDS85000-85002

                    LED屋内ブラケット LEDS85000-85002

                      LEDシームレス照明 赤色

                      LEDシームレス照明 赤色

                        LEDテープライトマルチ 3M巻 無線調光器セット

                        LEDテープライトマルチ 3M巻 無線調光器セット

                          メーカー トライト トライト トライト トライト トライト トライト 東芝ライテック 東芝ライテック トライト 東芝ライテック トライト トライト
                          通常価格 12,251円 9,139円 9,139円 44,525円 64,822円 9,978円 23,570円 6,876円 8,550円 11,313円 8,550円 67,383円
                          通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   8日目   5日目   1日目~   5日目   1日目~   1日目  
                          商品タイプ 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具
                          タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 1灯式 1灯式 その他 1灯式 その他 その他
                          質量(g) 48 48 48 368 88 - - - - - - 88
                          材質1 ポリオレフィン系 ポリオレフィン系 ポリオレフィン系 ポリオレフィン系 ポリオレフィン系 アルミニウム - - アルミニウム - アルミニウム ポリオレフィン系
                          幅(mm) 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 25 - - 25 - 25 13.6

                          LEDテープライト 16.6mmP 6500Kのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          オフィス用照明器具カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました