(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDシームレス照明 黄色

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TLSML1200NAYF
LEDシームレス照明 黄色 エルイーディー シームレスショウメイ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,750円 14,326円
税込単価
16,225円 15,759円

【特長】・点灯には必ず別売りの3Pパワーコードが必要です。【材質】・アルミニウ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    照明器具
  • タイプ:
    その他
  • 材質1:
    アルミニウム
  • 高さ(mm):
    34.5
  • 幅(mm):
    25
  • 光源色:
  • 電源(V):
    AC100V~200V

(i)ご注意

  • 点灯には必ず別売りの3Pパワーコードが必要です。

型番

TLSML1200NAYF 解除

Loading...

 
カタログを表示

TLSML1200NAYF の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
消費電力(W)
質量(g)
トラスココード
長さ(mm)
明るさ(lm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TLSML1200NAYF

19.4
300.000
148-9859
1200
1250

1個

14,750円

14,326

( 15,759円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・点灯には必ず別売りの3Pパワーコードが必要です。
【材質】
・アルミニウム

(i)ご注意

  • 点灯には必ず別売りの3Pパワーコードが必要です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDシームレス照明 黄色の型番TLSML1200NAYFのページです。
型番TLSML1200NAYFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDシームレス照明 黄色

LEDシームレス照明 黄色

    LEDシームレス照明 緑色

    LEDシームレス照明 緑色

      LEDシームレス照明 赤色

      LEDシームレス照明 赤色

        LEDテープライト 16.6mmP  青色

        LEDテープライト 16.6mmP 青色

          LEDテープライト 16.6mmP 6500K

          LEDテープライト 16.6mmP 6500K

            LEDテープライト 16.6mmP  赤色

            LEDテープライト 16.6mmP 赤色

              LEDキッチンライト LEDH83101/83112/83212

              LEDキッチンライト LEDH83101/83112/83212

                LEDテープライトW/D 3M巻 無線調光器セット

                LEDテープライトW/D 3M巻 無線調光器セット

                  LEDテープライトマルチ 3M巻 無線調光器セット

                  LEDテープライトマルチ 3M巻 無線調光器セット

                    メーカー トライト トライト トライト トライト トライト トライト 東芝ライテック トライト トライト
                    通常価格 9,978円 8,550円 8,550円 9,139円 7,943円 9,139円 23,570円 64,822円 67,383円
                    通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   8日目   1日目   1日目  
                    商品タイプ 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具
                    タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 1灯式 その他 その他
                    材質1 アルミニウム アルミニウム アルミニウム ポリオレフィン系 ポリオレフィン系 ポリオレフィン系 - ポリオレフィン系 ポリオレフィン系
                    高さ(mm) 34.5 34.5 34.5 - - - - - -
                    幅(mm) 25 25 25 13.6 13.6 13.6 - 13.6 13.6

                    LEDシームレス照明 黄色のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    TLSML600NAYF
                    TLSML900NAYF
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    消費電力
                    (W)
                    質量(g) トラスココード 長さ(mm) 明るさ(lm)

                    9,978円

                    ( 10,976円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    10 ~ 14.8185.000148-9861600630

                    12,255円

                    ( 13,481円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    10240.000148-9860900950

                    オフィス用照明器具カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました