(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDテープライトW/D 3M巻 無線調光器セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LEDテープライトW/D 3M巻 無線調光器セット

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
64,822円 60,498円
税込単価
71,304円 66,548円

【特長】・無線でコントロール可能なセット商品です(SW電源は別売り)。【材質】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    照明器具
  • タイプ:
    その他
  • 質量(g):
    88
  • トラスココード:
    148-9845
  • 材質1:
    ポリオレフィン系
  • 長さ(mm):
    3000
  • 幅(mm):
    13.6
  • 光源色:
    6500/2200K
  • 電源(V):
    DC12
  • 明るさ(lm):
    5709

(i)ご注意

  • 点灯にはDC12V用スイッチング電源(TLVS50E-12/PSE、TLVS75E-12/PSE、TLVS150E-28/PSE)が必要です。

型番

TLVDT3-10P-3-RF 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TLVDT3-10P-3-RF

1個

64,822円

60,498

( 66,548円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・無線でコントロール可能なセット商品です(SW電源は別売り)。
【材質】
・ポリオレフィン系

(i)ご注意

  • 点灯にはDC12V用スイッチング電源(TLVS50E-12/PSE、TLVS75E-12/PSE、TLVS150E-28/PSE)が必要です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDテープライトW/D 3M巻 無線調光器セットの型番TLVDT3-10P-3-RFのページです。
型番TLVDT3-10P-3-RFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDテープライトW/D 3M巻 無線調光器セット

LEDテープライトW/D 3M巻 無線調光器セット

    LEDテープライトマルチ 3M巻 無線調光器セット

    LEDテープライトマルチ 3M巻 無線調光器セット

      LEDテープライト 16.6mmP 6500K

      LEDテープライト 16.6mmP 6500K

        LEDアドレスマルチテープライト 16.6mmP 2M巻 ACアダプタ-付

        LEDアドレスマルチテープライト 16.6mmP 2M巻 ACアダプタ-付

          LEDテープライト 16.6mmP  赤色

          LEDテープライト 16.6mmP 赤色

            LED屋内ブラケット LEDB88800/88801

            LED屋内ブラケット LEDB88800/88801

              LEDシームレス照明 黄色

              LEDシームレス照明 黄色

                LEDテープライト 16.6mmP  青色

                LEDテープライト 16.6mmP 青色

                  LED屋内ブラケット LEDS88002-88009

                  LED屋内ブラケット LEDS88002-88009

                    LED屋内ブラケット LEDS85000-85002

                    LED屋内ブラケット LEDS85000-85002

                      LEDキッチンライト LEDH83101/83112/83212

                      LEDキッチンライト LEDH83101/83112/83212

                        LEDシームレス照明 緑色

                        LEDシームレス照明 緑色

                          LEDシームレス照明 赤色

                          LEDシームレス照明 赤色

                            メーカー トライト トライト トライト トライト トライト 東芝ライテック トライト トライト 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック トライト トライト
                            通常価格 64,822円 67,383円 12,251円 44,525円 9,139円 19,351円 9,978円 9,139円 6,876円 11,313円 23,570円 8,550円 8,550円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   5日目   5日目   8日目   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具
                            タイプ その他 その他 その他 その他 その他 1灯式 その他 その他 1灯式 1灯式 1灯式 その他 その他
                            質量(g) 88 88 48 368 48 - - 48 - - - - -
                            トラスココード 148-9845 148-9844 - 148-9848 - - - - - - - - -
                            材質1 ポリオレフィン系 ポリオレフィン系 ポリオレフィン系 ポリオレフィン系 ポリオレフィン系 - アルミニウム ポリオレフィン系 - - - アルミニウム アルミニウム

                            LEDテープライトW/D 3M巻 無線調光器セットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            オフィス用照明器具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました